Príslušenstvo pre fasádové systémy
Príslušenstvo pre rýchlu, spoľahlivú a jednoduchú montáž fasádnych systémov, vrátane uchytenia panelov.
32 produktov
Filter

- Popis
- Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) bez podložky na upevnenie hliníkových fasád (do 4 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky
- Šesťhranná 8
- Dĺžka (vstup)
- 19 mm
- Veľkosť podložky
- 13 mm

- Popis
- Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A4) bez podložky pre upevnenie hliníkových fasád (až do 4 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky
- Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky
- 13 mm
- Základné materiály
- Hliník

- Popis
- Samorezná skrutka z nehrdzavejúcej ocele (A4) bez podložky na upevnenie fasády z profilu na profil
- Dĺžka (vstup)
- 25 mm
- Základné materiály
- Hliník
- Vŕtací výkon – max.
- 6 mm

- Popis
- Spojka na spojenie profilov S2S
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

- Popis
- Samorezná skrutka z nehrdzavejúcej ocele (A2) na obkladanie omietkových dosiek na hliníkové/drevené fasádne profily
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky
- PH #2
- Dĺžka (vstup)
- 40 mm
- Základné materiály
- Drevo, Uhlíková oceľ, Hliník

- Popis
- Adaptérová doska pre konzoly MFT-S2S UI L a MFT-S2S U L s izolátorom aj bez izolátora
- Výška
- 195 mm

- Popis
- Spojka pre skryté upevnenie fasádnych panelov
- Zloženie materiálu
- Príchytky: A2 (1.4301)

- Popis
- Svorka a skrutka pre montáž kazetových systémov (obloženia) na podperné profily
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66, Hliník: EN AW-6082-T6

- Popis
- Stropný prvok pre inštalovanie podhľadov
- Výška
- 60 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Nosný profil pre kombináciu hliníkových a drevených konštrukcií
- Dĺžka
- 85 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Tepelne izolačná podložka na oddelenie konzoly od podkladového povrchu
- Zloženie materiálu
- PVC (tvrdé)

- Popis
- Samostatná podložka pre MFT-FOX H
- Výška
- 25.3 mm
- Dĺžka
- 19.6 mm
- Zloženie materiálu
- Hliník

- Popis
- Montážne prvky pre predĺženie fasádových montážnych konzol (veľké)
- Výška
- 150 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Montážne prvky pre predĺženie fasádových montážnych konzol (malé)
- Výška
- 50 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Montážne prvky pre predĺženie fasádových montážnych konzol (stredné)
- Výška
- 75 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na zapustené upevnenie obloženia fasády samoreznými kotvami
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 150 mm
- Zloženie materiálu
- Hliník EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na zapustené upevnenie obloženia fasády samoreznými kotvami
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 150 mm
- Zloženie materiálu
- Hliník EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na zapustené upevnenie obloženia fasády samoreznými kotvami
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 80 mm
- Zloženie materiálu
- Hliník EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na zapustené upevnenie obloženia fasády samoreznými kotvami
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 50 mm
- Zloženie materiálu
- Hliník EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na skryté upevnenie fasádneho obloženia pomocou mechanických upevňovacích prvkov na zadnú montáž
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 50 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na skryté upevnenie fasádneho obloženia pomocou mechanických upevňovacích prvkov na zadnú montáž
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 50 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves pre zapustené upevnenie fasádových obkladov použitím závitorezných skrutiek
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 50 mm
- Zloženie materiálu
- Hliník EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves pre zapustené upevnenie fasádových obkladov použitím závitorezných skrutiek
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 40 mm
- Zloženie materiálu
- Hliník EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na zapustené upevnenie obloženia fasády samoreznými kotvami
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 40 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na zapustené upevnenie obloženia fasády samoreznými kotvami
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 40 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na skryté upevnenie fasádneho obkladu pomocou mechanického upevnenia vzadu
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 50 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Záves na skryté upevnenie fasádneho obkladu pomocou mechanického upevnenia vzadu
- Výška
- 63.5 mm
- Dĺžka
- 50 mm
- Zloženie materiálu
- EN AW-6063 T66

- Popis
- Závitorezná skrutka S-HP02SS na skryté upevňovanie obkladov odvetrávaných fasád
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky
- TX 25 HF
- Dĺžka (vstup)
- 9 mm
- Základné materiály
- Vysokotlakový laminát

- Popis
- Upevňovací čap na odvetrávané fasády
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky
- TX 25 HF
- Dĺžka (vstup)
- 32 mm
- Základné materiály
- Hliník