Držiak MFT-HAF 50 RL7
Nový produktPoložka #2301595
Záves na skryté upevnenie fasádneho obloženia pomocou mechanických upevňovacích prvkov na zadnú montáž
- Výška: 63.5 mm
- Dĺžka: 50 mm
- Zloženie materiálu: EN AW-6063 T66
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšia a jednoduchšia montáž obloženia – vylepšený návrh závesu umožňuje bezproblémovú montáž
- Možnosť demontáže jednotlivých panelov – tieto závesy s novou konštrukciou umožňujú nielen jednoduchú inštaláciu, ale aj demontáž jednotlivých panelov obloženia (v prípade použitia upevňovacích čapov)
- Montáž za každého počasia – s týmto systémom je možno na rozdiel od lepidiel pracovať prakticky v každom počasí
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo pre projekt optimalizácie nosnej konštrukcie vetranej fasády
- Úplné systémové riešenie – spoločnosť Hilti vám poskytne optimalizované nástroje, spotrebný materiál a služby pre každý krok montáže odvetranej fasády
Použitie
- Skryté upevnenie obloženia fasády pomocou mechanických upevňovacích prvkov na zadnú montáž