Držiak MFT-H 150 K
Nový produktPoložka #2301600
Záves na zapustené upevnenie obloženia fasády samoreznými kotvami
- Výška: 63.5 mm
- Dĺžka: 150 mm
- Zloženie materiálu: Hliník EN AW-6063 T66
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia obloženia – vylepšený návrh závesu umožňuje bezproblémovú inštaláciu
- Možnosť demontáže jednotlivých panelov – tieto závesy s novou konštrukciou umožňujú nielen jednoduchú inštaláciu, ale aj demontáž jednotlivých panelov obloženia (v prípade použitia upevňovacích čapov)
- Inštalácia za každého počasia – s týmto systémom možno na rozdiel od lepidiel pracovať prakticky v každom počasí
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte váš miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo špecifické pre projekt v oblasti optimalizácie nosnej konštrukcie vetranej fasády
- Úplné systémové riešenie – spoločnosť Hilti vám poskytne optimalizované nástroje, spotrebný materiál a služby pre každý krok montáže odvetranej fasády
Použitie
- Zapustené upevnenie obloženia fasády samoreznými kotvami