Svorníky s T hlavou na použitie s nosníkmi HAC-C na kolmé zaťaženie v strihu a ťahu

  • Nosníkový profil: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Nosníkový profil
  • HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
Dĺžka
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
Veľkosť balenia
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 2,34 EUR

Technické údaje

Nosníkový profil
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
PROFIS softvér
Áno

Dokumenty

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Určené na jednoduchú a rýchlu montáž v kotevných nosníkoch HAC-C – nie je potrebné vŕtanie
  • K dispozícii je široká škála veľkostí a dĺžok prakticky na ľubovoľné použitie
  • K dispozícii v prevedení z nehrdzavejúcej ocele a žiarovo zinkovaných verziách – pomáha zabezpečiť ochranu proti korózii podľa potreby vzhľadom na špecifické podmienky prostredia

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.