Samorezné skrutky do plechu S-MS 01 Z
Nový produkt PremiumPoložka #r3836
Samorezná skrutka bez podložky pre rýchle pripojenie prekrývania kovových plechov
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Základné materiály: Uhlíková oceľ
- Vŕtací výkon – max.: 2.5 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali speed
Vlastnosti
- Materiál okolo skrutky je jednoducho vytlačený do strán – plech nekoroduje kvôli hrdzavejúcim kovovým trieskam
- Vysoké zaťaženie
- Môžu byť zásobníkové pre použitie s nástrojom SDT, s ktorým sa pracuje v stoji – pre ešte vyššiu rýchlosť a efektívnosť
- Rýchle a účinné samorezné skrutky do plechu
- Prakticky bez prekĺzavania na začiatku osadenia pod uhlom alebo na mokrých povrchoch
Použitie
- Upevnenie prekrývaných kovových plechov na izolované strechy
- Upevnenie nosníkov opláštenia a spojovacích konzol
- Pripevnenie pozdĺžneho prekrytia stenových kaziet
- Upevnenie spojov medzi trapézovými profilovanými plechmi
- Upevnenie tenkých kovových plechov (až 2 x 1,25 mm)
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.