Samorezné skrutky do kovu S-AD 01 S
Nový produkt PremiumPoložka #r5428
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) bez podložky na upevnenie hliníkových fasád (do 4 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 13 mm
- Základné materiály: Hliník
Zdieľať
Vlastnosti
- Samorezná skrutka pre rýchlu montáž v jednom kroku
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
- Pre spoľahlivejšie upevnenie s definovanými hodnotami zaťaženia
- Zóna voľného otáčania pod hlavou skrutky pre spoľahlivejšie pevné a klzné spoje
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie hliníkových fasádnych systémov
- Nehrdzavejúca oceľ (A2) pre upevnenie v mierne korozívnom prostredí
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 4 mm)
- Upevnenie hliníkových konzol na hliníkové profily