S-AD 01 SS samorezné fasádne skrutky
Nový produkt PremiumPoložka #r6546407
Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A4) bez podložky pre upevnenie hliníkových fasád (až do 4 mm)
- Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
- Veľkosť podložky: 13 mm
- Základné materiály: Hliník
Zdieľať
Vlastnosti
- Závitorezná skrutka na rýchlu montáž v jednom kroku
- Rýchly a robustný vŕtací hrot
- Pre spoľahlivé upevnenie, pracujúce pod určitou záťažou
- Voľne otáčavá zóna pod hlavou pre spoľahlivé fixné a pohyblivé spoje
- Atraktívny výsledný vzhľad – hlava skrutky môže byť sfarbená tak, aby sa zhodovala s fasádou
Použitie
- Upevnenie hliníkových fasádnych systémov
- Nehrdzavejúca oceľ (A4) pre upevnenie vo vysoko korozívnom prostredí
- Spojenia tenkého kovu s kovom (do 4 mm)
- Upevnenie hliníkových konzol na hliníkové profily