Tesniace pásky CFS-T SST
Tesniace pásky z pružného kaučuku – určené na vypĺňanie medzier pri prestupoch káblov a potrubí
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
- 5 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 28,18 EUR
Technické údaje
Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave
5 - 25 °C
Rozsah teplotnej odolnosti
-40 - 50 °C
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Jednoducho nastavujete vonkajšie priemery kruhových tesnení CFS-T RR a CFS-T RRS s presnosťou na 2 mm
- Adaptér vyrobený z 1 mm hrubej pružnej gumy
Použitia
- Prestupy v prímorských aplikáciách
- Prestupy v konštrukciách veterných elektrární
- Telekomunikácie, dátové strediská, rozvodne (ropa a plyn), petrochémia, velíny, zdravotné strediská, núdzové energetické systémy a prenosové veže
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Poradenstvo a podpora
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.