CFS-W EL Protipožiarne speňujúce pásky
Nový produkt UltimatePoložka #r4837
Speňujúca, flexibilná protipožiarna páska, ktorá vytvára protipožiarnu a protidymovú bariéru okolo prestupov horľavých potrubí
- Rozmery (D x Š x V): 10000 x 45 x 4.5 mm
- Základné materiály: Betón (pórovitý), Betón, Sadrokartóny, Murivo
- LEED VOC: 7.6 g/l
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšia a ľahšia montáž – bez hákov, kotiev alebo vŕtania
- Inštalované vnútri základného materiálu – ideálne riešenie pre stiesnené priestory a obmedzený prístup
- Nekonečné riešenie – Jeden produkt pre väčšinu rozmerov prestupov
Použitie
- Utesnenie horľavých potrubí s priemerom 50 mm až 160 mm v prestupoch cez požiarne steny a podlahy
- Potrubné materiály: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
- Vhodné pre použitie v otvoroch v betóne, pórobetóne, murive a sadrokartónoch
- Môže byť aplikovaná na rôzne výplňové a tesniace materiály
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.