CFS-D 25 Protipožiarny káblový disk
Nový produkt UltimatePoložka #r5030160
Samolepiaci disk z protipožiarneho tmelu pre samostatné káble a káblové zväzky v otvoroch priemeru až do 25 mm
- Certifikáty: ETA-16/0050
- Základné materiály: Sadrokartón, Drevo, Kov
- Pribl. objemová hmotnosť: 1600 kg/m³
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali koláček, upchávka, krúžok, límeček alebo disk
Vlastnosti
- Rýchlejšie – namontované v priebehu 10 sekúnd: odstrániť fóliu, nalepiť a hotovo!
- Jednoduchšie – bez tesnenia a bez plniva
- Univerzálne použitie – pre takmer všetky aplikácie, ktoré zahŕňajú káble nízkeho a vysokého napätia, vedenia (plastové a kovové) a základné materiály (sadra, betón, murivo a drevo)
- Vhodné pre membránové alebo úplne priechodné prestupy
- Akusticky testované podľa EN ISO 10140-2:2010
Použitie
- Predtvarované protipožiarne riešenie pre samostatné káble a malé káblové zväzky v otvoroch priemeru až do 25 mm
- Pre použitie v sadrokartóne, murive a betóne
- Vhodné pre širokú škálu káblov nízkeho a stredného napätia
- Vhodné pre plastové a kovové vedenia
- Vhodné pre prestupy malých plastových a kovových potrubí
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.