CP 679A Plus Protipožiarna ochrana káblov
Nový produktPoložka #r18960317
Vysokoúčinna ochrana káblov - CP 679A Plus je ablatívna protipožiarna ochrana, ktorá spomaľuje šírenie plameňa na kábloch, vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie
- LEED VOC: 0 g/l
- Rozsah teplôt pri aplikácii: 5 - 40 °C
- Farbiteľnosť: Nie
Zdieľať
Vlastnosti
- Zvýšená bezpečnosť - protipožiarna ochrana kábla znižuje riziko vzniku požiaru a šírenia plameňa, čím pomáha udržiavať personál a majetok v bezpečí
- V súlade s priemyselnými normami - spĺňa regulačné požiadavky na bezpečnosť a výkon vrátane schválenia FM triedy 3971 (DFT 1,6 mm) a IEC 60332-3-22 (DFT 0,5 mm)
- Vysokovýkonné – chráni káble pred šírením plameňa a zvyšuje odolnosť voči vode, olejom, chemikáliám a UV žiareniu pre zlepšené káblové výkonnosť a dlhšiu životnosť
- Nákladovo efektívne - hrúbka suchého filmu podľa IEC 60332-3-22 kategórie A umožňuje rýchlejšiu aplikáciu len s jednou nanesenou vrstvou
- Jednoduchá aplikácia - ablatívny náter pripravený na použitie a rýchlo vytvrdzujúci sa dá aplikovať bez prerušenia prevádzky a jeho vysoká viskozita zlepšuje priľnavosť a povrchovú úpravu
Použitie
- Ochrana nových káblov, držiakov, káblových nosov a káblovej podopory
- Údržba existujúcich káblov
- Pre použitie v elektrárňach, rozvodňach, prírodných zdrojoch, priemyselných, morských a obchodných projektoch
- Nanáša sa štetcom alebo bezvzduchovou striekacou pištoľou
- Pre interiérové a exteriérové použitie
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.