Vyvažovač náradia EXO-T-22
Nový produktPoložka #r18562918
Nositeľný vyvažovač stavebného náradia s aktívnym rozložením hmotnosti na manipuláciu s nulovou gravitáciou pri búraní ťažkých stien a vŕtaní (batériová platforma Nuron)
- Veľkosť pásu: 1800 mm
- Hmotnosť: 7.75 kg
- Maximálne zaťaženie: 17 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Navrhnuté pre bezpečnejšiu prácu - zlepšuje ergonómiu pre zníženie únavy, namáhania ramien a nižšiu námahu v chrbte pri opakovaných a nepretržitých hodinách práce
- Manipulácia s nulovou hmotnosťou – adaptívny softvér automaticky adjustuje a vyrovnáva hmotnosť nástroja (až do 17 kg) pre pohodlný a bez hmotnosti
- Pomáha zvyšovať produktivitu - uľahčuje, uľahčuje a spresňuje náročné búracie a vŕtacie práce
- Denná flexibilita a kontrola – robí ťažko dostupné polohy nad hlavou a zjednodušuje prenosnosť na stavbách so sklápacou podpierou a hmotnosťou menej ako 8 kg
- Umožňujú získavanie a udržiavanie najlepších členov pracovných tímov – stavebné exoskeletony prispievajú k ochrane zdravia pracovníkov tým, že znižujú výskyt prípadov pracovnej neschopnosti spôsobovaných fyzicky náročnou prácou
Použitie
- Ideálne na nepretržité alebo opakované úlohy smerom k stene od úrovne kolien po hlavu
- Väčšie uhly vŕtania - vŕtanie cez rameno a väčšie možnosti vŕtania
- Demolácia - podporuje ťažké demolačné a rotačné kladivá pri horizontálnom rozbíjaní stien, búraní a sekaní.
- Sériové vŕtanie - podporuje rotačné kladivá pri vŕtaní otvorov pre výstužné a skalné kotvy
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu EXO-T-22 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 7.1 MB ]