HCS T2 Snímače betónu (dlhý dosah)
Nový produkt E-shop Ďalšie informáciePoložka #r13232455
Automatické snímače vyzretia betónu na sledovanie teploty a pevnosti pomocou diaľkového zberu dát
- Monitorovanie: Pevnosť a teplota
- Zber dát: Automaticky cez Hilti Gateway
- Frekvencia zberu dát: Pevnosť a teplota: každých 15 minút pre prvých 60 dní
- Efektívnejšie plánovanie – vďaka snímačom vyzretia betónu máte na dosah ruky údaje v reálnom čase o vytvrdnutí, ktoré vám umožnia lepšie plánovať prácu počas dňa
- Vyhnite sa oneskoreniam pri testovaní betónu – prechodom na živé údaje o vytvrdnutí skrátite každý cyklus liatia až o 1-2 dni
- Optimalizujte náklady na prenájom – prenajmite si zariadenie až vtedy, keď je váš betón dostatočne pevný
- Jednoduché používanie – jednoducho pripevnite snímače betónu k výstuži pomocou káblových zväzkov ešte pred betónovaním a pozrite si výsledky odkiaľkoľvek pomocou mobilných aplikácií alebo počítačového softvéru
- Prenos údajov na veľké vzdialenosti - priebeh vytvrdnutia betónu sa automaticky a v reálnom čase prenáša priamo do monitorovacieho softvéru, čo pomáha minimalizovať návštevy na stavenisku na kontrolu postupu betónovania (vyžaduje sa Hilti Concrete Sensor Gateway)
- Sledovanie pevnosti betónu – okamžite máte informácie o tom, kedy môžete zložiť debnenie možné uskutočniť odizolovanie, a kedy je potrebný prenájom zariadenia
- Monitorovanie teploty betónu – zistite, kedy je potrebné zmierniť extrémne teploty
- Senzory s dlhým dosahom nepretržite monitorujú betón a automaticky poskytujú informácie v reálnom čase do cloudového softvéru, ku ktorému máte prístup odkiaľkoľvek. Pri menších projektoch alebo ak nie je potrebné nepretržité diaľkové monitorovanie, odporúčame snímače betónu HCS T1 a HCS TH1 založené na technológii Bluetooth®.
- Na monitorovanie pevnosti sa môže vyžadovať laboratórna kalibrácia. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho obchodného zástupcu Hilti
- Vyžaduje si prenájom brány Hilti Gateway na zber údajov. Váš obchodný zástupca Hilti vám ho na požiadanie zabezpečí
Technické dáta

Inteligentnejšie vytvrdzovanie betónu
Senzory do betónu umožňujú rýchlejšie a spoľahlivejšie projekty
Zabezpečenie správneho vytvrdzovania betónu je rozhodujúce pre rozvoj pevnosti betónu a efektívne plánovanie stavby. Preto sme sledovanie pevnosti, teploty a relatívnej vlhkosti betónu zjednodušili viac ako kedykoľvek predtým.
Naše inteligentné a pohodlné elektródy poskytujú presné informácie v reálnom čase o procese vytvrdzovania, aby ste mohli rýchlejšie prijímať informované rozhodnutia.
Sledujte svoj betón od začiatku do konca

Spoznajte betón, ktorý používate
Buďte pokojní s vedomím, že naše laboratórium správne kalibrovalo váš návrh zmesi pomocou metódy zrelosti.

Zmerajte si svoj betón
Zhromažďujte presné údaje o procese vytvrdzovania betónu v reálnom čase pomocou našich zabudovaných senzorov.

Monitorovanie pevnosti betónu
Ušetrite až jeden deň na odlievania s údajmi v reálnom čase
Monitorovaním konkrétnych informácií o zrelosti v reálnom čase môžete robiť lepšie rozhodnutia pre plánovanie, ako je skoršie premiestnenie debnenia alebo skoršie zaťaženie predpätých káblov. Nebudete sa musieť spoliehať na údaje zo skúšok z valcov, ktoré zvyčajne tvrdnú pomalšie ako dosky a neodrážajú to, čo sa deje na stavbe. Napríklad vaša doska môže dosiahnuť vyššiu pevnosť o celý deň skôr, ako to urobia skúšobné valce.
Naše monitorovanie pevnosti betónu zakladáme na metóde zrelosti ASTM C1074, ktorá je najrozšírenejšou priemyselnou normou. Vyžadovalo si to predbežnú kalibračnú skúšku vykonanú v našom laboratóriu.

Monitorovanie teploty betónu
Vyhnite sa problémom skôr, ako nastanú, umožnením správneho vytvrdzovania
Chráňte svoju dosku pred poškodením, dodržiavajte plány tepelnej kontroly a potenciálne znížte náklady naohrievanie monitorovaním teploty tvrdnutia betónu.
Správna teplota tvrdnutia je rozhodujúca pre splnenie požadovanej pevnosti zrelého betónu. Teploty pod 4 ° C, rýchle zmeny teploty a extrémne rozdiely môžu spôsobiť tepelné namáhanie, praskanie a zníženie pevnosti. Senzory do betónu vám umožňujú sledovať teplotu tvrdnutia betónu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo vám umožní rýchlo konať, ak sa vyskytne problém.

Monitorovanie relatívnej vlhkosti
Získajte úplnú transparentnosť nad úrovňou vlhkosti vášho betónu
Majte prehľad o plánovaní a minimalizujte náklady na skúšanie sledovaním relatívnej vlhkosti vášho vytvrdnutého betónu. Splnenie správnych úrovní relatívnej vlhkosti pre stropy je rozhodujúce pre zachovanie záruky výrobcu. Môže to trvať mesiace, tak prečo by vás aplikácia neupozornila, keď je všetko pripravené?
Na potvrdenie relatívnych úrovní vlhkosti sa často vyžaduje skúška odvrtom. Ak sa to však urobí príliš skoro, výsledky môžu byť nepresné a skúšku budete musieť zopakovať neskôr za príplatok. Namiesto toho použite údaje o relatívnej vlhkosti konkrétneho senzora, ktoré vám pomôžu presne určiť, kedy vykonať danú skúšku.
Bezdrátová konektivita
Zhromažďujte údaje o tvrdnutí v reálnom čase cez Bluetooth alebo Hilti bránu pre vzdialené monitorovanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni a potom k nim pristupujte prostredníctvom našej aplikácie pre smartfóny.
Stiahnuť aplikáciu pre iOS Stiahnuť aplikáciu pre AndroidPodpora
Aká kalibrácia je potrebná na monitorovanie pevnosti? Akú návratnosť investícií môžem očakávať od senzorov betónu? Nájdite odpovede na tieto a ďalšie otázky.
Stiahnite si technickú brožúru (EN)Produktivita
Zvýšte bezpečnosť a produktivitu svojich projektov dnes aj v budúcnosti s produktami, službami a softvérovými riešeniami Hilti.
Objavte riešenia pre produktívnu prácu