Skenery a snímače
Nájdite skenery pre presnú, bezdeštruktívnu analýzu konštrukcií a detekciu skrytých objektov a snímačov betónu pre presné informácie o betóne v reálnom čase
7 produktov
Filter

- Popis
- Jednoducho použiteľný stenový skener a detektor klincov na prevenciu kolízie pri vŕtaní alebo rezaní v blízkosti skrytých objektov
- Max. hĺbka detekcie na lokalizáciu predmetov
- 200 mm
- Presnosť lokalizácie
- 5to 10 mm (+/-) mm
- Minimálna vzdialenosť medzi dvoma susediacimi predmetmi
- 40 mm

- Popis
- Presný zameriavač pre určenie bodov vstupu a výstupu ako aj vzdialenosti medzi nimi
- Rozsah prevádzkovej teploty
- -20 - 55 °C
- Maximálny prevádzkový čas
- 17 h
- Rozsah pracovnej teploty
- -20 - 55 °C

- Popis
- Účinný skener betónu pre analýzu konštrukcií a lokalizáciu skrytých objektov v niekoľkých vrstvách
- Max. hĺbka detekcie na lokalizáciu predmetov
- 300 mm
- Presnosť určenia hĺbky
- <100 mm: ±10 mm, >100 mm: ±15 %
- Presnosť lokalizácie
- ±10 mm


- Popis
- Detektor výstuže v betóne na zistenie polohy výstuže, meranie hĺbky a odhad rozmeru v statickom výpočte
- Max. hĺbka detekcie na lokalizáciu predmetov
- 200 mm
- Presnosť lokalizácie
- 1% +/-3mm mm
- Minimálna vzdialenosť medzi dvoma susediacimi predmetmi
- 30 mm

- Popis
- Automatické snímače vyzretia betónu na sledovanie teploty a pevnosti pomocou diaľkového zberu dát
- Monitorovanie
- Pevnosť a teplota
- Zber dát
- Automaticky cez Hilti Gateway
- Frekvencia zberu dát
- Pevnosť a teplota: každých 15 minút pre prvých 60 dní

- Popis
- Snímače vyzretia betónu na sledovanie teploty a pevnosti s využitím zberu údajov na mieste pomocou technológie Bluetooth®
- Monitorovanie
- Pevnosť a teplota
- Zber dát
- Bluetooth
- Frekvencia zberu dát
- Pevnosť a teplota: každých 15 minút pre prvých 60 dní

Nové
- Popis
- Infračervená kamera na termálne zobrazovanie, na kontrolu elektrických, mechanických, potrubných a vzduchotechnických aplikácií
- Teplota - rozsah
- -20 °C - 600 °C
- Presnosť merania
- from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Rozlíšenie teploty
- 0.1 °C