PS 85 Stenový skener
Nový produktPoložka #r13801207
Jednoducho použiteľný stenový skener a detektor klincov na prevenciu kolízie pri vŕtaní alebo rezaní v blízkosti skrytých objektov
- Max. hĺbka detekcie na lokalizáciu predmetov: 200 mm
- Presnosť lokalizácie: 5to 10 mm (+/-) mm
- Minimálna vzdialenosť medzi dvoma susediacimi predmetmi: 40 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali PS 50
Vlastnosti
- Všestranný a používateľsky prívetivý stenový skener, ktorý vám pomôže vyhnúť sa poškodeniu spôsobenému vŕtaním na nesprávnom mieste
- Jednoduchšie používanie – veľký displej, efektívne ponuky a možnosť exportu skenovaných údajov prostredníctvom karty SD
- Vylepšená ergonómia – ľahký nástroj s veľkou rukoväťou, aby ste ho pevne uchopili
- Vyrobené tak, aby vydržali - odolné voči nárazom a prachu, aby lepšie odolávali podmienkam na stavenisku
- Batériová platforma Hilti - napájajte tento stenový skener pomocou rovnakých lítium-iónových akumulátorov (2,6 a 4,0 Ah) ako všetky ostatné 12V akumulátorové náradie Hilti
Použitie
- Lokalizácia skrytých objektov na prevenciu kolízie pri vŕtaní, jadrovom vŕtaní, rezaní alebo drážkovaní (do hĺbky 85 mm, v závislosti od materiálu) na stene
- Odhad materiálu a veľkosti skrytých objektov – viacero snímačov pre výstuže, káble pod napätím, drevené konštrukcie, kovové a plastové potrubia
- Vybavené na skenovanie cez betón (mokrý aj suchý), tehly, sadrokartón a obkladačky
- Lokalizácia skrytých objektov na prevenciu kolízie pri vŕtaní, jadrovom vŕtaní, rezaní alebo drážkovaní (do hĺbky 3-3/8”, v závislosti od materiálu) na stene