Termokamera PT-C
Nový produktPoložka #r19660507
Infračervená kamera na termálne zobrazovanie, na kontrolu elektrických, mechanických, potrubných a vzduchotechnických aplikácií
- Teplota - rozsah: -20 °C - 600 °C
- Presnosť merania: from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Rozlíšenie teploty: 0.1 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Vysoké rozlíšenie – infračervená (IR) kamera s vysokým rozlíšením ponúka zhodný infračervený a optický obraz a pomáha vám rýchlejšie presne určiť tepelné úniky alebo chyby v inštalácii
- Široký teplotný rozsah – termálne zobrazovanie v rozsahu od -20 °C do +600 °C pokrýva širokú škálu potrebných aplikácií (vrátane certifikátu o kalibrácii teploty)
- Ušetrite na servisných poplatkoch – vykonávanie tepelných samokontrol vám pomôže odhaliť potenciálne nákladné opravy skôr a vyhnúť sa poplatkom za externé tepelné služby.
- Robustný ergonomický dizajn – pohodlná ľahká konštrukcia a odolnosť voči pádu z výšky až 1,5 metra
- Ľahšia dokumentácia – prenos údajov cez USB-C, hlasový záznam, infračervený obraz a optický obraz, ktorý vám pomôže rýchlo dokumentovať vašu prácu
Použitie
- Elektrika – kontrola rozloženia teplôt v poistkových skriniach, elektrických komponentoch a káblových spojoch na preťaženie alebo poruchy
- Mechanické – kontrola vykurovacích potrubí, vykurovacích telies, podlahové vykurovanie, klimatizačného systému a potrubí za chyby a úniky
- Energetická a priemyselná infraštruktúra – kontrola parných zariadení z hľadiska úniku tepla, poškodenia izolácie, odlučovačov pary, hladiny v nádržiach, chladiacich potrubí a solárnych panelov
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu PT-C (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 21.1 MB ]