Skener betónu PS 1000 X-Scan
Nový produktPoložka #r5042
Účinný skener betónu pre analýzu konštrukcií a lokalizáciu skrytých objektov v niekoľkých vrstvách
- Max. hĺbka detekcie na lokalizáciu predmetov: 300 mm
- Presnosť určenia hĺbky: <100 mm: ±10 mm;>100 mm: ±15 %
- Presnosť lokalizácie: ±10 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Poskytuje náhľad do betónových konštrukcií v reálnom čase a generuje presné obrázky pre vyhodnotenie priamo na stavenisku
- Tri režimy skenovania pre špecifické aplikácie – Quickscan detekcia, Quickscan záznam a Imagescan
- Zobrazuje pôdorys a prierezy skenu vo formáte 2D a 3D pre ľahké mapovanie a identifikáciu viacerých vrstiev
- Kompaktnosť stroja (všetko v jednom) ponúka jednoduché ovládanie a jedinečnú vizualizáciu dát priamo na stavbe, vďaka čomu môžete kontrolovať stovky štvorcových metrov betónu denne
- Podrobný monitor pre hĺbkovú analýzu skenov na stavenisku a k tomu počítačový softvér pre následné zhodnotenie dát a vypracovanie dokumentácie
Použitie
- Lokalizácia výstuží, tiahel, kovových a plastových potrubí, optických káblov, dutín a dreva vo vyzretých betónových konštrukciách až do hĺbky 300 mm
- Minimalizuje riziko kolízie so skrytými objektmi pri vŕtaní kotevných otvorov alebo priechodových otvorov, prerazenia otvorov a počas diamantového jadrového vŕtania a rezania
- Predlžovanie (dodatočné vlepovanie) výstuže v konštrukciách
- Inšpekcie podláh, prekrytí, dosiek, balkónov a pod. v konštrukciách ako napr. tunely, mosty a budovy
- Detekcia dutín
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.