Bodový laser PM 2-PE
Nový produktPoložka #r11456194
Vysoko presný olovnicový laser s 2 bodmi a červeným lúčom
- Presnosť: ±1.5 mm v 10 m
- Max. prevádzkový dosah (priemer): 30 m (body)
- Maximálny prevádzkový čas: 50 h
Zdieľať
Vlastnosti
- Olovnicový laser – samonivelačný, 2-bodový laser s červeným lúčom
- Presnosť na väčšie vzdialenosti – veľkosť laserového bodu optimalizovaná pre prácu na vzdialenosť až do 30 metrov
- Presnosť na väčšie vzdialenosti – veľkosť laserového bodu optimalizovaná pre prácu na vzdialenosť až do 100 stôp
- Upozornenia na porušenie nivelety a slabú batériu pomáhajú predchádzať chybám pri zameriavaní línií a neočakávaným prestojom
- Robustné prevedenie – pogumovaný plášť a zámok kyvadla pomáhajú odolať skutočným podmienkam na stavbe
Použitie
- Zarovnanie vodiacich koľajníc vo výťahoch
- Prenášanie bodov z podlahy na strop
- Zvislé zarovnávanie dverí
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu PM2-PE, Rumunsky, Holandsky, Grécky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Švédsky, [ 6.2 MB ]