Laserové nivelačné prístroje

Preskúmajte náš sortiment laserov, optických vodováh a ďalších štandardných nástrojov na intuitívne vyrovnávanie, vymedzovanie a zarovnávanie

17 produktov

Filter

Nuron

PR 40-22 rotačný laser so sklonom v jednej osi
Popis
Robustná exteriérová rotačná laserová vodováha s automatickými funkciami na nivelizáciu na veľkú vzdialenosť, zarovnávanie, zvažovanie a stanovenie pravých uhlov (akumulátorová platforma Nuron)
Presnosť
±1.5 mm v 30 m
Trieda lasera
< 4,85 mW, 620 – 690 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
Samonivelačný rozsah pri izbovej teplote
±5(± 8.7%) °
               Jedinečný merací výkon. Hilti Pulse Power pracuje s až 1 miliónom impulzov za sekundu, čo umožňuje mimoriadne spoľahlivé meranie aj vo veľmi ťažkých podmienkach.

Nuron

Zelená rotačná laserová vodováha PR 40G-22 s jedným sklonom
Popis
Robustná vnútorná rotačná laserová vodováha s dobre viditeľným zeleným lúčom a automatickými funkciami na vyrovnávanie, zarovnávanie, zvažovanie a stanovenie pravých uhlov (platforma Nuron)
Presnosť
±1.5 mm v 30 m
Trieda lasera
< 4,85 mW, 510-530 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
Samonivelačný rozsah pri izbovej teplote
±5(±8.7%) °
               Jedinečný merací výkon. Hilti Pulse Power pracuje s až 1 miliónom impulzov za sekundu, čo umožňuje mimoriadne spoľahlivé meranie aj vo veľmi ťažkých podmienkach.

Nuron

PM 50MG-22 Multilíniový laser


Popis
Dobre viditeľný samonivelačný laser s 3 zelenými 360° čiarami a viac ako 15 hodinami prevádzky na nivelizáciu, zarovnávanie, vyrovnávanie a inštaláciu (batériová platforma Nuron)
Presnosť
±3 mm v 10 m
Max. prevádzkový dosah (priemer)
80 m (línie), 130 m (línie, s prijímačom)
Typ akumulátora
22 V
               Jedinečný merací výkon. Hilti Pulse Power pracuje s až 1 miliónom impulzov za sekundu, čo umožňuje mimoriadne spoľahlivé meranie aj vo veľmi ťažkých podmienkach.
PM 30-MG Multilíniový laser
Popis
Kompaktný multilíniový laser - 3x360° samonivelačné zelené línie pre rýchlejšiu niveláciu, vyrovnávanie a vymedzovanie (batériová platforma 12 V)
Presnosť
±3 mm v 10 m
Max. prevádzkový dosah (priemer)
40 m (línie), 100 m (línie, s prijímačom)
Samonivelačný rozsah pri izbovej teplote
-4.0/ +4.0° °
               Jedinečný merací výkon. Hilti Pulse Power pracuje s až 1 miliónom impulzov za sekundu, čo umožňuje mimoriadne spoľahlivé meranie aj vo veľmi ťažkých podmienkach.
Multilíniový laser PM 40-MG
Popis
Multilíniový laser so 4 líniami pre inštalatérske, nivelačné, vyrovnávacie a vymedzovacie práce s zeleným lúčom
Presnosť
±2 mm v 10 m
Max. prevádzkový dosah (priemer)
40 m (línie), 100 m (línie, s prijímačom)
Samonivelačný rozsah pri izbovej teplote
-3.0/ +3.0° °
               Jedinečný merací výkon. Hilti Pulse Power pracuje s až 1 miliónom impulzov za sekundu, čo umožňuje mimoriadne spoľahlivé meranie aj vo veľmi ťažkých podmienkach.
Olovnicový a krížový laser PM 20-CG 12 V
Popis
Kombinovaný laser s 2 líniami a 5 bodmi na vodoinštalačné práce, niveláciu, vyrovnávanie a štvorcovanie so zeleným lúčom (platforma s 12 V batériou)
Presnosť
±3 mm v 10 m
Max. prevádzkový dosah (priemer)
40 m (línie), 100 m (línie, s prijímačom)
Maximálny prevádzkový čas
33 h
Olovnicový a priečny líniový laser PM 20-CGE s vysokou presnosťou
Popis
Kombinovaný laser s 2 líniami a 4 bodmi na vodoinštalačné práce, niveláciu, zarovnávanie a vymedzovanie so zeleným lúčom s vysokou presnosťou
Presnosť
±2 mm v 10 m
Max. prevádzkový dosah (priemer)
40 m (línie), 100 m (línie, s prijímačom)
Maximálny prevádzkový čas
8 h
Zelený laserová olovnica PM 2-PG
Popis
Zelený bodový laser s 2 bodmi vysokej viditeľnosti na vodoinštalácie a zvislé zarovnávanie
Presnosť
±3 mm v 10 m
Max. prevádzkový dosah (priemer)
40 m (body)
Maximálny prevádzkový čas
60 h
Bodový laser PM 2-PE
Popis
Vysoko presný olovnicový laser s 2 bodmi a červeným lúčom
Presnosť
±1.5 mm v 10 m
Max. prevádzkový dosah (priemer)
30 m (body)
Maximálny prevádzkový čas
50 h
               Jedinečný merací výkon. Hilti Pulse Power pracuje s až 1 miliónom impulzov za sekundu, čo umožňuje mimoriadne spoľahlivé meranie aj vo veľmi ťažkých podmienkach.
Zelený líniový laser PM 2-LG
Popis
Líniový laser s 2 líniami zelenými lúčmi vysokej viditeľnosti na niveláciu a vyrovnávanie
Presnosť
±3 mm v 10 m
Max. prevádzkový dosah (priemer)
40 m (línie), 100 m (línie, s prijímačom)
Maximálny prevádzkový čas
8 h
Líniový laser PM 2-L
Popis
Líniový laser s dvomi líniami na nivelačné, vyrovnávacie a vymedzovacie práce s červeným lúčom
Presnosť
±3 mm v 10 m
Max. prevádzkový dosah (priemer)
20 m (línie), 60 m (línie, s prijímačom)
Maximálny prevádzkový čas
14 h
               Jedinečný merací výkon. Hilti Pulse Power pracuje s až 1 miliónom impulzov za sekundu, čo umožňuje mimoriadne spoľahlivé meranie aj vo veľmi ťažkých podmienkach.
Optický nivelačný prístroj POL 10
Popis
Optický nivelačný prístroj pre každodenné nivelačné práce s 20-násobným zväčšením
Zväčšenie
20 x
Typ kompenzátora
Vzduchom tlmený
IP trieda ochrany
IP 55 (EN 60529)
Optický nivelačný prístroj POL 15
Popis
Optický nivelačný prístroj pre každodenné nivelačné práce s 28-násobným zväčšením
Zväčšenie
28 x
Typ kompenzátora
Vzduchom tlmený
IP trieda ochrany
IP 55 (EN 60529)
Potrubný laser PP 100
Popis
Potrubný laser s funkciou automatického zarovnávania, zeleným lúčom a diaľkovým ovládaním na rýchlejšie a presnejšie vyrovnávanie a zarovnávanie potrubia
Trieda lasera
Trieda 3R (EN 360825), 510-530 nm, < 4,5 mW
Nastavenie sklonu, os X – rozsah
-15 - 40 %
IP trieda ochrany
IP X8
Exteriérový rotačný laser PR 300-HV2S
Popis
Exteriérový rotačný laser na horizontálne vyrovnávanie, vertikálne zarovnávanie, nivelovanie a vymedzovanie
Presnosť
±0.5 mm v 10 m
Prevádzkový dosah s laserovým prijímačom (priemer)
2 - 600 m
Trieda lasera
< 4,85 mW, 620 – 690 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
               Jedinečný merací výkon. Hilti Pulse Power pracuje s až 1 miliónom impulzov za sekundu, čo umožňuje mimoriadne spoľahlivé meranie aj vo veľmi ťažkých podmienkach.
Exteriérový rotačný laser PR 2-HS A12
Popis
Robustný exteriérový rotačný laser s funkciou ochrany proti nárazom 360° a s rýchlym nabíjaním Li-ion akumulátora, pre horizontálne aplikácie a ručné aplikácie na sklonoch
Presnosť
±0.5 mm v 10 m
Prevádzkový dosah s laserovým prijímačom (priemer)
2 - 600 m
Trieda lasera
< 4,85 mW, 620 – 690 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
               Jedinečný merací výkon. Hilti Pulse Power pracuje s až 1 miliónom impulzov za sekundu, čo umožňuje mimoriadne spoľahlivé meranie aj vo veľmi ťažkých podmienkach.
Teodolit POT 10
Popis
Teodolit s 30 násobným zväčšením pre nivelovanie a zarovnávanie konštrukčných prvkov a svahov
Zväčšenie
30 x
Typ kompenzátora
1 os kvapalina
IP trieda ochrany
IP 55 (EN 60529)