Olovnicový a krížový laser PM 20-CG 12 V
Nový produktPoložka #r13693123
Kombinovaný laser s 2 líniami a 5 bodmi na vodoinštalačné práce, niveláciu, vyrovnávanie a štvorcovanie so zeleným lúčom (platforma s 12 V batériou)
- Presnosť: ±3 mm v 10 m
- Max. prevádzkový dosah (priemer): 40 m (línie), 100 m (línie, s prijímačom)
- Maximálny prevádzkový čas: 33 h
Zdieľať
Vlastnosti
- Veľmi rýchle vytyčovanie – kompaktný samonivelačný krížový laser s magnetickým držiakom, aby ste mohli začať s minimálnym časom nastavovania
- Nepretržitá prevádzka pri vytyčovaní s dĺžkou až 5 dní na jedno nabitie – napájané rovnakými batériami s dlhšiou životnosťou ako iné 12 V nástroje Hilti
- Maximálna všestrannosť – vďaka laserovému krížu, štyrom bodom a naklápaciemu režimu je tento líniový laser vhodný prakticky na všetky zarovnávacie a vytyčovacie práce, dokonca aj na svahoch
- Lepšia viditeľnosť až do 20 m – vybavený zeleným lúčom na jednoduchšie používanie v interiéri a pri jasnom svetle
- Vyrobené pre podmienky na stavbách – krytie IP 54 proti prachu a vlhkosti a laser triedy 2, ktorý nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia
Použitie
- Vyrovnanie potrubí, káblových lávok, osvetľovacích trás a sadrokartonárskych profilov
- Vyrovnávanie napájacích zásuviek, káblových lávok, radiátorov a potrubných inštalácií
- Zrovnávanie a vyrovnávanie okien, dverí a zábradlí
- Prenášanie polohy vedení a upevňovacích bodov z podláh na stropy (olovnicový laser)
- Prenášanie referenčných výšok