Zelený laserová olovnica PM 2-PG
Nový produktPoložka #r13693127
Zelený bodový laser s 2 bodmi vysokej viditeľnosti na vodoinštalácie a zvislé zarovnávanie
- Presnosť: ±3 mm v 10 m
- Max. prevádzkový dosah (priemer): 40 m (body)
- Maximálny prevádzkový čas: 60 h
Zdieľať
Vlastnosti
- Lepšia viditeľnosť pre vyššiu produktivitu – zelené laserové olovnice poskytujú bod, ktorý je 4x lepšie viditeľný ako v prípade červených laserov v interiérovom prostredí, takže môžete pracovať presne na oveľa väčšie vzdialenosti
- Mimoriadne jednoduché použitie – obsluha jedným tlačidlom a upozornenie na slabé baterky, aby sa predišlo neočakávaným prestojom
- Magnetická pätka PMW 71 je súčasťou balenia – urýchľuje inštaláciu sadrokartónu jednoduchým pripevnením olovnicového lasera na kovový sadrokartonársky profil
- Praktický a odolný dizajn – kompaktný kryt a prepravný zámok, ktoré lepšie odolávajú podmienkam na stavbách, a laser triedy 2, ktorý si nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia na používanie
- Lepšia viditeľnosť pre vyššiu produktivitu – zelené olovnicové lasery poskytujú bod, ktorý je 4x lepšie viditeľný v interiérovom prostredí, takže môžete pracovať presne na oveľa väčšie vzdialenosti (do 30,5 m)
Použitie
- Prenášanie bodov z podláh na stropy
- Zvislé vyrovnávanie okien a dverí
- Zvislé vyrovnávanie oceľových a drevených konštrukcií