Potrubný laser PP 100
Nový produktPoložka #r16270634
Potrubný laser s funkciou automatického zarovnávania, zeleným lúčom a diaľkovým ovládaním na rýchlejšie a presnejšie vyrovnávanie a zarovnávanie potrubia
- Trieda lasera: Trieda 3R (EN 360825), 510-530 nm, < 4,5 mW
- Nastavenie sklonu, os X – rozsah: -15 - 40 %
- IP trieda ochrany: IP X8
Zdieľať
Vlastnosti
- Vhodný do malých potrubí – zatiaľ najkompaktnejší potrubný laser Hilti je vhodný do potrubí s priemerom 150 mm
- 60-hodinová výdrž akumulátora – dostatočná na celý pracovný týždeň kladenia potrubia bez dobíjania a bez káblov
- Vysoko viditeľný zelený laser – najnovšia technológia lúča je 4x lepšie viditeľná ako červený laser za jasného denného svetla
- Extrémna odolnosť pre náročné pracoviská – stupeň krytia IPX8 pre veľmi vysokú odolnosť voči vode vrátane ponorenia potrubného lasera
- Automatické zarovnávanie – automatické vyhľadávanie a zarovnávanie na cieľ jedným stlačením, aby ste mohli začať pracovať rýchlejšie
Použitie
- Pokladanie potrubí – určovanie, prenášanie a kontrola horizontálnych a naklonených rovín
- Kontrola roviny, výšky a sklonu pre odtokové rúry, kanalizáciu a ďalšie samospádové potrubia
- Prestupy, vrty, vyrovnanie a mnoho ďalších stavebných úloh, ktoré vyžadujú kontrolu línií, výšok a sklonov