PM 50MG-22 Multilíniový laser
Nový produktPoložka #r19331124
Dobre viditeľný samonivelačný laser s 3 zelenými 360° čiarami a viac ako 15 hodinami prevádzky na nivelizáciu, zarovnávanie, vyrovnávanie a inštaláciu (batériová platforma Nuron)
- Presnosť: ±3 mm v 10 m
- Max. prevádzkový dosah (priemer): 80 m (línie), 130 m (línie, s prijímačom)
- Typ akumulátora: 22 V
Zdieľať
Vlastnosti
- Náš laser s vynikajúcou viditeľnosťou – nové výkonné laserové diódy poskytujú jasnejšie a ostrejšie línie na väčšie vzdialenosti, čo znižuje potrebu častých nastavení a uľahčuje prácu aj v dennom svetle
- Náš najdlhší čas prevádzky – 22 V platforma Nuron poskytuje 15 hodín (B22-55) až 24 hodín (s B22-85) nepretržitej prevádzky, takže môžete pracovať dlhšie na jedno nabitie a skrátiť prestoje
- Robustné telo s vylepšeným obalom, odolným voči nárazom, gumovými tlmičmi a ochranou proti teplu a vlhkosti, pomáha modelu PM 50MG-22 dosiahnuť dlhšiu životnosť a zachovať presnosť po celý čas používania
- Inteligentnejšie funkcie so systémom Nuron – sledovanie majetku, indikácia životnosti batérie a kompatibilita s platformou batérií Nuron, ktorá pomáha znižovať zložitosť a udržiavať nákladovo efektívny strojový park
- Kompatibilné bezpečnostné príslušenstvo – voliteľný popruh pomáha predchádzať pádom a zvyšuje bezpečnosť užívateľa pri aplikáciách nad hlavou
Použitie
- Tri 360° laserové roviny (jedna horizontálna a dve vertikálne) na vyrovnanie, zarovnanie, vyrovnanie do štvorca a inštaláciu s jedným nastavovacím bodom
- Zarovnávanie sadrokartónových profilov na podlahách, stenách a stropoch a vertikálne vyrovnávanie potrubí a káblov
- Zarovnávanie zavesených stropov
- Prenášanie referenčných výšok
- Vyrovnanie a zarovnanie zásuviek, káblových trás, radiátorov a potrubí