Zelená rotačná laserová vodováha PR 40G-22 s jedným sklonom
Nový produktPoložka #r19751229
Robustná vnútorná rotačná laserová vodováha s dobre viditeľným zeleným lúčom a automatickými funkciami na vyrovnávanie, zarovnávanie, zvažovanie a stanovenie pravých uhlov (platforma Nuron)
- Presnosť: ±1.5 mm v 30 m
- Trieda lasera: < 4,85 mW, 510-530 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
- Samonivelačný rozsah pri izbovej teplote: ±5(±8.7%) °
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduché použitie – vyhotovenie s jedným tlačidlom umožňuje ovládanie jednou osobou, vďaka čomu môžete nastaviť automatické funkcie v rozsahu do 300 m (priemer)
- Laserový diaľkový ovládač/prijímač 2 v 1 – univerzálny detektor PRA 400 deteguje rotujúce laserové lúče až do vzdialenosti 300 metrov, zobrazuje digitálne hodnoty posunu a ovláda automatické funkcie rotačného lasera, čím pomáha dokončiť vytyčovanie a zameriavanie v interiéri
- Rýchlejšie pracovné procesy – automatické vertikálne zarovnanie, digitálne zadávanie sklonu a kontrola vlastností sklonu zjednodušujú a urýchlia rozvrhovanie
- Trvácne a odolné voči pádu – nové hliníkové jadro, vnútorné klapky, nárazuvzdorná hlava a rukoväti a hodnotenie IP66 pomáha udržiavať presnosť lasera v náročných podmienkach
- Inteligentnejšie funkcie so systémom Nuron – inteligentné sledovanie majetku, indikácia životnosti akumulátora, všetko na jednej akumulátorovej platforme pomáhajú udržať váš nástrojový park prehľadný a nákladovo efektívny
Použitie
- Horizontálne vyrovnávanie – podhľady, zodvihnuté podlahy, prenášanie výšok
- Zvislé zarovnanie - sadrokartón, potrubia, káblové žľaby, vzduchotechnika atď.
- Stanovenie pravých uhlov pri priečkach
- Zvažovanie – šikmé vnútorné stropy, zábradlia, potrubia atď.