Optický nivelačný prístroj POL 15
Nový produktPoložka #r4778
Optický nivelačný prístroj pre každodenné nivelačné práce s 28-násobným zväčšením
- Zväčšenie: 28 x
- Typ kompenzátora: Vzduchom tlmený
- IP trieda ochrany: IP 55 (EN 60529)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali optický nivelák
Vlastnosti
- Vysoko kvalitná optika pre dokonalé odpočty na nivelačnej late
- Vysoko kvalitné mechanické diely – navrhnuté pre dlhodobú, spoľahlivú a pohodlnú prácu
- Automatický kompenzátor pre presnú niveláciu
- Súprava pripravená na použitie – s olovnicou a nastavovacou ihlou, zabalené v pevnom kufri
- Pohodlné zameriavacie zariadenie pre hrubé zarovnanie voči cieľu
Použitie
- Meranie, kontrola a prenášanie výšok
- Kontrola výšok a hladín pri betónovaní
- Kontrola a nastavenie debnenia
- Odhadovanie uhlov a vzdialeností
- Každodenné nivelačné práce

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.