Teodolit POT 10
Nový produktPoložka #r4846
Teodolit s 30 násobným zväčšením pre nivelovanie a zarovnávanie konštrukčných prvkov a svahov
- Zväčšenie: 30 x
- Typ kompenzátora: 1 os kvapalina
- IP trieda ochrany: IP 55 (EN 60529)
Zdieľať
Vlastnosti
- Laserová olovnica – rýchlejší a jednoduchší spôsob na umiestnenie teodolitu v niektorom bode
- Jemné posúvanie so zámkovým systémom
- Jednoduché ovládanie – elektronický teodolit s veľkou, ľahko čitateľnou obrazovkou a intuitívnym ovládaním
- Vysoko kvalitná optika s 30x zväčšením
- Vysoko kontrastný displej s veľkými číslicami pre lepšiu viditeľnosť pri intenzívnom slnečnom osvetlení
Použitie
- Kontrola a vyrovnávanie konštrukčných komponentov a debnenia
- Vytyčovanie sklonov a uhlov
- Prenos kontrolných línií na dosky
- Prenos kontrolných línií budov zvislo
- Prenos osí dosiek na pracovnú plochu

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.