MT-50 U nosník
Nový produktPoložka #r18049658
Vzduchotesný nosník bez otvorov
- Zloženie materiálu: S280GD
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Hrúbka materiálu: 2.75 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Úspornosť – vysoký pomer zaťaženia a hmotnosti a rýchla montáž robia z nosníkovej konštrukcie MT efektívnejšiu alternatívu k zváraným nosným konštrukciám MEP
- Vzduchotesné podpery – ideálne na budovanie rámov modulárnych dátových centier, najmä na oddelenie horúcich/studených uličiek
- Jednoduchšia montáž – kompatibilný s inovatívnym systémom MT Twist-Lock, ktorý umožňuje používať širokú škálu spojok a kotevných platní MT
- Jednoduchšie navrhovanie – komponenty Hilti MT môžete použiť na všetky inštalácie MEP od najľahších trapézov až po najťažšie modulárne rámy
- Rozsiahla softvérová podpora – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, rady Revit® a pluginy pre Staad Pro® a Smart 3D® sú k dispozícii na zjednodušenie projektovania a objednávania.
Použitie
- Podporné konštrukcie MEP namontované na podlahe v dátových centrách, napríklad na oddelenie horúcich/studených uličiek
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí