Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Univerzálnosť "jedno pre všetko" – používa rovnaký systém potrubného uloženia pre fixné, klzné, vedené alebo voľne umiestnené podpery na modulárne nosníky Hilti, oceľové nosníky a betón
  • Rozsiahla softvérová podpora – zjednodušte výpočet pomocou nástrojov PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, knižníc BIM/CAD a rôznych plug-inov
  • K dispozícii sú záťažové údaje a dokumentácia – návrh podľa EN13480-3, Eurocode 3 a MSS-SP58 pre komponenty potrubných podpier
  • Rýchla montáž na mieste – jednoduché nastavenie výšky a sklonu po privarení potrubia k spojovacej doske
  • Vyhnite sa povoleniu na prácu s tepelným spracovaním na stavenisku – zvárateľné potrubné uloženie možno pripraviť a zvárať vo výrobnej dielni bez akýchkoľvek obmedzení nastaviteľnosti na stavenisku
Použitie
  • Upevnenie potrubí na oceľové nosníky, betón alebo modulárne podporné nosníky Hilti
  • Montáž potrubí v pobrežnom priemysle, výrobe energie, farmaceutickom priemysle, elektronike alebo vo výrobných zariadeniach automobilového priemyslu
  • Vhodné pre potrubia s malými otvormi s teplotou do 300 °C a hrúbkou izolácie do 162 mm
  • Odporúčané pre použitie v interiéri alebo exteriéri s nízkym až stredným znečistením (C3/C4 – nízke)

Technické dáta

Dokumenty a videá