Závitové rúrky GR-G-F - trieda ocele 4,6 (HDG)
Nový produktPoložka #r2953
Žiarovo zinkovaná (HDG) závitová rúra z ocele 4.6 používaná ako príslušenstvo pre rôzne aplikácie
- Zloženie materiálu: Oceľ triedy 4.6
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
- Dĺžka – L: 1000 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Flexibilné – môže byť použité v rôznych montážnych aplikáciách
- Možno rezať po dĺžke, ak je to vyžadované
- Vyžaduje sa iba niekoľko prvkov – urýchľuje a zjednodušuje montáž
Použitie
- Rôzne pripojenia so systémom modulárnych podpier Hilti
- Odporúčané na použitie v mierne korozívnom prostredí v exteriéri a interiéri