BX 4-IF-22 akumulátorová klincovačka do betónu (doplnok IF)
Nový produkt E-shop Ďalšie informáciePoložka #r19355177
Akumulátorová klincovačka napájaná batériou Nuron na upevnenie sadrokartonárskeho profilu a ľahkých materiálov do betónu, ocele a muriva
- Rozmery (D x Š x V): 475 x 149 x 387 mm
- Otvor pre klince: Klince na páske
- Rozsah dĺžky klincov: 14 - 45 mm
- Vyvinuté pre dodávateľov sadrokartonárskych štruktúr – batériovo napájané, naša nová generácia klincovačiek pomôže položiť profil bez hluku, spätného rázu, údržby, vysokých nákladov a s používateľskými certifikátmi upevňovania nástrojmi poháňanými plynom
- Nekompromisný výkon akumulátorového náradia – s revolučnými akumulátormi Nuron a efektívnejším bezkomutátorovým motorom môžete za hodinu osadiť až 1000 klincov
- Inteligentné funkcie – indikátor doplnenia klincov, automatické plnenie nástroja pri jeho prevzatí a aktívne riešenie problémov prostredníctvom aplikácie ON!Track pomáha skracovať prestoje na pracovisku
- Navrhnuté s dôrazom na lepšiu manipuláciu – vyvážená rukoväť, krátky zdvih a osvetlenie LED pomôžu pracovať pohodlnejšie, aj keď musíte osadiť stovky klincov denne
- Prispôsobivejšie upevnenie – uhlové zásobníky pre lepšiu dostupnosť a odpojiteľné zásobníky rôznych veľkostí pre zvýšený rozsah aplikácií
- Upevnenie sadrokartonárskeho profilu do betónu a do ocele (max. dĺžka klinca 45 mm)
- Pripevnenie stenových väziek/tehlových väzieb k betónu, plnému murivu alebo oceli
- Upevňovanie membrán, pletiva a opláštenia do betónu
- Upevnenie káblov a vedení do betónu a ocele (odporúča sa voliteľná hlavica klincovačky ME)
- Upevnenie sadrokartonárskeho profilu do betónu a do ocele (max. dĺžka klinca 1-3/4")
Technické dáta
Dokumenty
Videá o možnostiach využitia
Videá s návodom k použitiu

Priama montáž na baterky
Prejdite na akumulátorové upevňovanie, ktoré je čistejšie, tichšie a efektívnejšie.
S BX 4-22 môžete konečne zabudnúť na prachové a plynové stroje. Akumulátorové vsadzovanie sa zaobíde bez splodín spaľovania, je rýchlejšie, tichšie, úspornejšie a šetrné k životnému prostrediu.
Využite výhody akumulátorovej platoformy Nuron a získajte chytré funkcie, ktoré vám pomôžu udržať vaše projekty v chode.
Začnite využívať akumulátorovú priamu montáž

Výkon bez kompromisov
BX 4 dokáže spoľahlivo upevniť až 1000 spojov za hodinu, čo je viac, než kedy budete potrebovať. Do betónu a ocele bez vŕtania, kotiev a obmedzení na stavenisku.

Bez nábojkov a plynových kartuší
Už žiadne drahé plynové kartuše, ktoré by ste museli kupovať, skladovať, manipulovať s nimi a likvidovať ich. Už žiadne nebezpečné výpary. Akumulátorová priama montáž je navyše tichšia, má nižší spätný ráz a vyžaduje menej údržby.

Výhody jednej platformy
BX 4 pracuje na akumulátorovej platforme Nuron, ktorá obsahuje viac ako 100 strojov. S jedným typom akumulátorov a jednou nabíjačkou zvládnete takmer všetky činnosti na stavbe.

Ideálne pre montáž technológií a elektroinštalácie
Až 5-krát rýchlejšia inštalácia v porovnaní s tradičným kotvením pre ľahké zaťaženie.
Náš akumulátorový vsadzovací prístroj novej generácie ponúka výrazne rýchlejšiu alternatívu k tradičným metódam vŕtania a kotvenia do betónu alebo ocele. Vďaka tomu budete produktívnejší pri inštalácii káblových a potrubných príchytiek a dokonca aj stropných závesov pre závitové tyče.
Ako na konzistentnú kvalitu upevnenia? So strojom BX 4!
Mechanický pohon ponúka spoľahlivejšie upevnenie a menšiu chybovosť, a to všetko bez údržby a nákladov plynových alebo prachom poháňaných strojov. Vďaka vymeniteľným zásobníkom pojme BX 4 30 alebo 40 klincov naraz a pokryje tak bežné potreby pri kotvení technologických závesov a elektroinštalácií. K tomu prispieva aj kompatibilita s našou širokou ponukou kotevných prvkov.

Kotevné prvky pre ešte viac flexibility
S BX 4 máte k dispozícii vždy tú správnu príchytku
Naša ponuka príchytiek pre elektroinštalácie je väčšia, než kedykoľvek predtým! Vyberajte z viac ako 20 produktových kategórií, ktoré ponúkajú riešenie pre každodenné kotvenie káblových a potrubných trás.
Príchytky pre potrubie, káble a káblové zväzky ponúkajú mnoho rozmerov i spôsobov uchytenia a dajú sa použiť v celom rade základových materiálov. Okrem betónu a ocele je možné s BX 4-22 kotviť aj do tehál a dreva vďaka novým typom klincov.
Pre projekty vyžadujúce protipožiarnu odolnosť ponúkame celokovové príchytky, ktoré majú potrebné ETA certifikácie.

Ideálne pre sadrokartónové konštrukcie
Začnite využívať výhody akumulátorového vsadzovania
Sme si vedomí toho, aká dôležitá je rýchlosť a spoľahlivosť pri sériovom vsadzovaní, ktoré vyžaduje upevňovanie sadrokartónových profilov.
S BX 4-22 minimalizujete množstvo hluku, spätného rázu aj údržbu, ktorá je u plynových strojov oveľa náročnejšia. So šikovnými funkciami ako nastavením sily vsadenia, indikátorom doplnenia klincov a vymeniteľnými zásobníkmi s kapacitou až 40 klincov je vaša produktivita na pracovisku zaručená. Vďaka minimálnej chybovosti vsadenia a bezkonkurenčnej spoľahlivosti sa viac ako 90% zákazníkov zapojených do testov pred uvedením na trh rozhodlo prejsť na BX 4-22.

Všestranné kotevné prvky, klince až 45 mm
Oveľa viac činností bez vŕtania a klasického kotvenia
BX 4-22 zvládne klince až do dĺžky 45 mm, čo zásadne rozšírilo jej pole pôsobnosti. Možno ich použiť na rôzne dočasné upevnenia. Navyše nový systém prináša klince do preglejky, ktoré je možné použiť na upevnenie dosiek k SFS profilom.
Na výber je z niekoľkých variantov meniteľných zásobníkov s maximálnou dĺžkou klinca 27, 39 a 45 mm na pokrytie väčšieho množstva činností bez nutnosti predvŕtania a kotvenia. BX 4-22 je vďaka tomu skutočne univerzálnym strojom so širokou škálou využitia.
Často kladené otázky
Prečo používať akumulátorový vsadzovací prístroj?
Jednou z hlavných výhod akumulátorovej priamej montáže je vyššia produktivita, pretože odpadá nutnosť vŕtania a osadzovania klasických kotiev.
Ďalšou výhodou oproti plynovým a sieťovým strojom je flexibilita a mobilita pri zachovaní rovnakého výkonu. Už žiadne rozmotávanie predlžovacích káblov, ktoré je navyše potrebné revidovať. A oproti plynovým strojom nie je potrebné kupovať a skladovať plynové kartuše. Navyše je BX 4-22 tichší a pri jeho používaní nevznikajú žiadne výpary. Používanie je tak bezpečnejšie a pohodlnejšie.
Čo hľadať pri výbere akumulátorového vsadzovacieho prístroja?
Dôležité prvky sú:
- Nastaviteľná hĺbka vsadenia. Umožňuje kontrolovať silu, ktorou bude klinec vsadený do základového materiálu.
- Nastavenie veľkosti klinca pre rôzne činnosti na stavbe.
- Funkcia na odstránenie klinca z mechanizmu v prípade zaseknutia.
- Veľká spúšť pre jednoduchú manipuláciu v rukaviciach.
- Prvky pre jednoduchú manipuláciu, ako skosený zásobník, s ktorým je možný prístup do stiesnených priestorov.
Aké sú časté chyby pri priamej montáži?
Medzi časté chyby patria:
- Kotvenie príliš veľkou silou: Pri príliš silnom nastavení vsadenia môže dôjsť k zarazeniu kotviaceho prvku pod úroveň základového materiálu. Upravte silu vsadenia tak, aby klinec zostal v úrovni základového materiálu.
- Aktivácia na prázdno: Používanie stroja bez klincov môže zaťažovať jeho vnútorné komponenty. Používajte indikátor dobitia klincov na predchádzanie tejto nadmernej záťaži.