Prachom poháňaný vsadzovací prístroj DX 76
Nový produktPoložka #r3203
Poloautomatické prachom poháňané vsadzovacie stroje s vysokou produktivitou pre pripevnenie kovových podláh
- Rozmery (D x Š x V): 450 x 101 x 352 mm
- Hmotnosť: 4.35 kg
- Otvor pre klince: Páskované
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Mimoriadny ergonomický dizajn – mäkká a nešmykľavá výmenná rukoväť a výborná vyváženosť znamenajú menšiu námahu pri použití
- Zabudovaný bezpečnostný mechanizmus – pre bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu prevádzku
- Ľahké čistenie a údržba na pracoviskách
- Robustné vyhotovenie pre použitie v náročných podmienkach
- Nastaviteľné regulovanie sily – presné ovládanie pre spoľahlivejšie pripevnenie
Použitie
- Pripevnenie kompozitných kovových plechov na oceľové konštrukcie s minimálnou hrúbkou 6 mm (1/4") pre kompozitné zastrešenie
- Pripevnenie kovových strešných plechov na oceľové konštrukcie s minimálnou hrúbkou 6 mm (1/4") pre strešné aplikácie
- Pripevnenie kaziet na oceľové konštrukcie s minimálnou hrúbkou 6 mm (1/4") pre stenové aplikácie
- Pripevnenie prvkov roštov na oceľové konštrukcie s použitím príslušenstva na upevňovanie roštov
- Pripevnenie spriahovacích prvkov na oceľové konštrukcie pomocou príslušenstva HVB
Služby

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.