OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Kompaktnejšie než kedykoľvek predtým – akumulátorová vŕtačka pre prácu v stiesnených alebo ťažko prístupných priestoroch
  • Minimalizovaná hmotnosť – zvlášť pri práci zhora alebo väčších pracovných úlohách, ľahší vŕtací skrutkovač je kľúčom k trvalej produktivite
  • Modernizovaná ergonómia – pevné držanie, pre pohodlnejšiu manipuláciu a presné ovládanie
  • Voľná výkonnosť – výkonné vŕtanie s rýchlosťou 1600 ot./min. a krútiacim momentom pevného kĺbového spojenia 34 Nm, napriek minimalizovaným rozmerom a hmotnosti náradia
  • Bezkomutátorový motor – prakticky nevyžaduje údržbu, vďaka čomu je čas prestojov minimálny
Použitie
  • Montáž elektrických vypínačov, zásuviek, potrubných objímok a iných zariadení
  • Vŕtanie do kovov s HSS vrtákmi o priemere do 6 mm
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 14 mm
  • Vŕtanie otvorov s priemerom do 35 mm v kovoch
  • Montáž skrutiek s priemerom do 6 mm do dreva

Technické dáta

Dokumenty a videá