UPOZORNENIEPrevádzková doba počas vianočných a novoročných sviatkov.Zobraziť
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Jednoručné ovládanie – hmotnosť len 2,2 kg, toto je jedna z najbezpečnejších a najľahších okružných píl vyrobených spoločnosťou Hilti
  • Vyššia produktivita na vašich stavbách – mimoriadne efektívny a prakticky bezúdržbový bezuhlíkový motor vám pomôže vykonať prácu bez prerušenia
  • Na akumulátorovej platforme Nuron – akumulátorové okružné píly bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným kotúčom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali vyššiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
  • Kompaktný dizajn –pravostranná čepeľ a zberač pilín uľahčujú rezanie v stiesnených priestoroch
  • Jednoručné ovládanie – hmotnosť len 4,8 lbs, toto je jedna z najbezpečnejších a najľahších okružných píl vyrobených spoločnosťou Hilti
Použitie
  • Rýchle, presné a studené rezania kovu do hĺbky 51 mm
  • Rezanie podpery, závitovej tyče, kovových potrubí (EMT), oceľových potrubí a vzduchotechniky
  • Rýchle a presné rezanie kovu do 2 mm

Technické dáta

Dokumenty a videá