SM 60-22 Akumulátorová pokosová píla
Nový produkt E-shop Ďalšie informáciePoložka #r20607199
Pokosová píla s priečnym rezom do 100x355 mm a rezaním pod uhlom až 48° "(akumulátorová platforma Nuron)
- Priemer kotúča: 305 mm
- Základný materiál: Drevo, plasty
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 4300 ot/min
Zdieľať
Vlastnosti
- Presné rezanie – šikmé rezy (≤ 60° vpravo, ≤ 52° vľavo) a úkosové rezy (do 48°) sú nastavené v oboch smeroch pre hladké rezanie a presné rovné rezy počas celej životnosti píly
- Regulácia rýchlosti - 6 rýchlostí (2000-4300 ot./min.) v spojení s našimi kotúčmi umožňuje prispôsobiť rýchlosť kotúča materiálu a optimalizovať kvalitu rezu, výkon a životnosť akumulátora
- Ergonomické a efektívne - posuvná koľajnica šetrí miesto, zatiaľ čo predné nastavenie skosenia pomáha zefektívniť pracovný postup
- Integrovaná LED dióda na vytvorenie tieňovej línie rezu - zarovnanie materiálu na rýchlejšie a presnejšie rezy aj pri zhoršených svetelných podmienkach
- Bezpečnejšie a čistejšie - rýchla brzda kotúča a účinné odsávanie prachu pre bezpečnejšie a čistejšie pracovné prostredie
Použitie
- Komerčné drevené konštrukcie, najmä presné sériové rezy do nosníkov, konštrukčných prvkov a dočasných podpier
- Čisté rezy pre betónové debnenie, napr. šikmé steny a architektonický betón
- Úkosové a šikmé rezy pri výrobe nábytku, frézovaní a spracovaní dreva v interiéri, ako je výroba skríň, líšt a obloženia
- Rezanie hliníkových profilov na opláštenie budov priamo na mieste
- Rovné rezy PVC, ABS, hliníka a rúr na zapustené spoje pri inštalatérskych a elektroinštalačných prácach
Technické dáta

POKOSTE VŠETKY PREKÁŽKY!
Nová akumulátorová pokosová píla SM 60-22
Táto píla spĺňa najvyššie nároky na presnosť rezu a výdrž batérie! Prerez 11,5 cm, pokos až 48˚, možnosť rezania nielen dreva, ale aj hliníka, PVC a ďalších materiálov.
Stroj, ktorý nesmie chýbať na žiadnej stavbe.

PÍLA, KTORÁ PREKONÁ VAŠE OČAKÁVANIA
- Až 500 rezov na jedno nabitie = najvyššia výdrž na trhu!*
- Výkon s batériami NURON je porovnateľný so sieťovými strojmi
- Jednoduché a pohodlné ovládanie
- LED svetlo pre presné osvetlenie línie rezu
- Zarážka s nastavením hĺbky rezu
- Precízny a čistý rez
*B22/255, borovicové drevo 90x60