Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Bezkomutátorový motor – trojnásobne dlhšia životnosť (odpadá poškodenie motora a výmena uhlíkov)
  • Bezkľúčová výmena čepele – minimalizujte prestoje pri výmene čepelí nožníc
  • Päť rôznych čepelí – správny rez pri každom použití
  • Aretačný spínač – pre vyššiu produktivitu
  • Platforma akumulátorových strojov – rovnaká batéria pre všetky 22 V stroje Hilti
Použitie
  • Rezanie plechov až do hrúbky 2,5 mm (12 Ga)
  • Rezanie špirálového potrubia 4 x 0,9 mm (4 x 20 Ga)
  • Rezanie nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou až 1,5 mm (16 Ga)
  • Vnútorné výrezy a drážkovanie

Technické dáta