Špeciálne elektrické náradie

Zistite, ako vám náš výber špeciálneho náradia pomôže ušetriť prácu a zlepšiť kvalitu stavby pri betonáži, výrobe plechov a mnohých ďalších každodenných úlohách na stavbách

15 produktov

Filter

Nuron

NRC 6-22 Akumulátorový rezač výstuže
Popis
Akumulátorový rezač na výstuže na rezanie závitových tyčí a výstuží (25mm) za studena takmer bez iskier (akumulátorová platforma Nuron)
Rezná kapacita výstuže (mm)
25 mm
Priemer kotúča
110 mm
Hmotnosť
3.3 kg

Nuron

Akumulátorová teplovzdušná pištoľ NHG 6-22
Popis
Výkonná akumulátorová teplovzdušná pištoľ s rýchlym ohrevom a vysokým prúdom vzduchu pre káblové koncovky, ohýbanie rúrok a tepelné zmršťovanie (batériová platforma Nuron)
Teplota - max
500 °C
Teplota - min
300 °C
Hmotnosť
0.63 kg

Nuron

Akumulátorové strihacie kliešte STR 4-22 na závitové tyče
Popis
Akumulátorové kompaktné strihacie kliešte na závitové tyče vrátane čepelí M10 (W3/8) na rezanie závitových tyčí s priemerom do 10 mm
Typ materiálu
Závitová tyč, Závitová tyč z ocele, Závitová tyč z nehrdzavejúcej ocele
Menovité napätie
21.6 V
Hmotnosť tela prístroja
2.69 kg

Nuron

Chrbtový vibrátor na betón NCV 10-22
Popis
Akumulátorový chrbtový vibrátor na betón s bezuhlíkovým motorom na zhutňovanie stien, dosiek a základov (batériová platforma Nuron)
Rozmery (D x Š x V)
320 x 218 x 666 mm
Hmotnosť
8.28 kg
IP trieda ochrany
IP 67 (NCV 10-22 hadice), IP X4 (NCV 10-22)
Nadstavce na vibrovanie betónu NCV
Popis
Ponorný vibrátor na betón na použitie s akumulátorovými vibrátormi na betón Hilti NCV 10-22 (akumulátorová platforma Nuron)
IP trieda ochrany
IP 67 (NCV 10-22 hadice)

Nuron

Akumulátorový vibrátor betónu NCV 4-22
Popis
Ručný akumulátorový tyčový vibrátor betónu s bezuhlíkovým motorom na zhutňovanie malých vrstiev betónu (batériová platforma Nuron)
Frekvencia vibrovania
15 000 VPM
Priemer hlavy
28 mm
Dĺžka hadice
1 m

Nové

NCV Ponorný vibrátor


Popis
Ponorný vibrátor na betón na použitie s akumulátorovými vibrátormi na betón Hilti NCV 10-22 (batériová platforma Nuron)
IP trieda ochrany
IP 67 (NCV 10-22 hadice)

Nuron

Akumulátorový nitovací stroj RT 6-22
Popis
Akumulátorový nitovací stroj na rýchle a málo namáhavé inštalácie opláštenia a práce s kovmi s využitím oceľových alebo hliníkových nitov (platforma akumulátora Nuron)
Materiál nitu
Na hliník, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Rozmery prednej časti
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Sila vyťahovania
10000 N

Nuron

Akumulátorové miešadlo NMX 6-22
Popis
Akumulátorové miešadlo s výkonným bezuhlíkovým motorom na miešanie betónu, malty a mnohých ďalších stavebných materiálov (batériová platforma Nuron)
Max. otáčky bez záťaže (rýchlosť)
1: 250 ot/min; 2: 425 ot/min; 3: 600 ot/min
Max. krútiaci moment
52 Nm

Nuron

Akumulátorové dierovacie kliešte NPU 100-22
Popis
Kompaktné a všestranné akumulátorové hydraulické dierovacie kliešte na prerážanie otvorov v rozmere elektrického vedenia do rôznych materiálov (platforma akumulátora Nuron)
Rozmery (D x Š x V)
124 x 75 x 372 mm
Sila razenia
107 kN
Perforovaná mäkká oceľ
4" / 10 Ga steel

Nuron

SSH 6-22 Akumulátorové nožnice na kov
Popis
Akumulátorové drážkové nožnice na rýchle strihanie plechov a kovových profilov s hrúbkou až 2,5 mm | 12 Ga – rezací nôž Hilti SSH CS súčasťou balenia (batériová platforma Nuron)
Typ materiálu
Plochý plech, C.L.U. profil
Menovité napätie
21.6 V
Hmotnosť tela prístroja
2.2 kg

Nuron

Nuron

Nuron


Typ materiálu
Plochý plech, C.L.U. profil
Menovité napätie
21.6 V
Hmotnosť tela prístroja
2.2 kg

Nuron

Akumulátorové nožnice na plech SPN 6-22 CN
Popis
Vysokokapacitné akumulátorové nožnice na strihanie plechov a profilov vyššou rýchlosťou a s minimálnymi deformáciami (platforma akumulátora Nuron)
Typ materiálu
Plochý plech, Vlnitý plech, Trapézový plech, C.L.U. profil
Menovité napätie
21.6 V
Hmotnosť tela prístroja
2 kg

Nuron

Akumulátorové nožnice na plech SPN 6-22 RN
Popis
Vysokokapacitné akumulátorové nožnice na strihanie plechov a kovových profilov vyššou rýchlosťou a s minimálnymi deformáciami (platforma akumulátora Nuron)
Typ materiálu
C.L.U. profil, Vlnitý plech, Plochý plech, Trapézový plech
Menovité napätie
21.6 V
Hmotnosť tela prístroja
2 kg

Nuron

Akumulátorové nožnice na plech SPN 6-22 RL
Popis
Vysokovýkonné akumulátorové nožnice s dlhým hrdlom na strihanie vlnitých a trapézových plechov vyššou rýchlosťou a pri minimálnych deformáciách (platforma akumulátora Nuron)
Typ materiálu
C.L.U. profil, Vlnitý plech, Plochý plech, Trapézový plech
Menovité napätie
21.6 V
Hmotnosť tela prístroja
2.2 kg