Akumulátorové nožnice na plech SPN 6-A22
Nový produktPoložka #r10695220
Flexibilné a univerzálne akumulátorové nožnice na plech na voľné rezanie do prakticky všetkých vlnitých a trapézových kovových plechov, ako aj do profilov C, L a U s hrúbkou až 2,0 mm (14 Ga)
- Typ materiálu: C.L.U. profil, Vlnitý plech, Trapézový plech, Plochý plech
- Menovité napätie: 21,6 V
- Hmotnosť tela prístroja: 1.98 kg
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Bezkomutátorový motor – trojnásobne dlhšia životnosť (odpadá poškodenie motora a výmena uhlíkov)
- Ovládač rýchlosti v rozsahu od 620 – 1370 kmitov za minútu – na optimalizáciu výkonu nožníc na plech pri kľúčových použitiach
- Platforma akumulátorových strojov – rovnaká batéria pre všetky 22 V stroje Hilti
- Tri rôzne výmenné hlavy – môžete rezať rovný, vlnitý, trapézový plech a kovové profily s tými istými nožnicami na plech
- Prakticky žiadne iskry či emisie – akumulátorové nožnice na plech môžu byť bezpečnejšou voľbou pri rezaní kovov v blízkosti horľavých látok alebo v uzatvorených priestoroch
Použitie
- Voľné rezanie kovových plechov s hrúbkou až 2,0 mm (14 Ga)
- Rezanie trapézových kovových plechov s hĺbkou až 162 mm pomocou hlavy SPN RL
- Rezanie vlnitých kovových plechov
- Rezanie profilov C, L, U s hĺbkou až 82 mm pomocou hlavy SPN RN
- Vnútorné výrezy a drážkovanie