SSH 6-22 Akumulátorové nožnice na kov
Nový produktPoložka #r13250336
Akumulátorové drážkové nožnice na rýchle strihanie plechov a kovových profilov s hrúbkou až 2,5 mm | 12 Ga – rezací nôž Hilti SSH CS súčasťou balenia (batériová platforma Nuron)
- Typ materiálu: Plochý plech, C.L.U. profil
- Menovité napätie: 21.6 V
- Hmotnosť tela prístroja: 2.2 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Úplná všestrannosť – vďaka vysokej kapacite, pätici rôznych typov rezacích nožov a nastaviteľnej rýchlosti sú tieto akumulátorové nožnice ideálnym náradím na prakticky akékoľvek každodenné strihanie kovov
- Obratná manipulácia – vďaka úzkej a ergonomickej rukoväti, vyváženému telu a spínaču s aretáciou môžete presne a pohodlne strihať aj dlhší čas
- Integrovaný odstrihávač – strihanie môžete kdekoľvek zastaviť a jednou rukou odstrániť odstrihnutú časť
- Rýchlejšie výmeny – na výmenu rezacieho noža nepotrebujete žiadny kľúč
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie na obrábanie kovov bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, výkonnému bezuhlíkovému motoru a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Strihanie plechov z mäkkej alebo galvanizovanej ocele a profilov až do hrúbky 2,5 mm – odporúčame použiť rezací nôž Hilti SSH CS (k dispozícii sú rôzne verzie)
- Strihanie plechov a profilov z nehrdzavejúcej ocele až do hrúbky 1,5 mm – odporúčame použiť rezací nôž Hilti SSH CX
- Strihanie špirálových a ventilačných vedení klimatizačných inštalácií až do 4 × 0,9 mm – odporúčame použiť rezací nôž Hilti SSH CD
- Strihanie kriviek s výraznejšími ohybmi alebo kruhových otvorov do plechov až do hrúbky 1,5 mm – odporúčame použiť rezací nôž Hilti SSH CC
- Opracovanie kovov, opláštenie budov, vnútorné dokončovacie práce alebo inštalácia MEP vyžadujúca rýchle strihanie bez deformácií