Akumulátorové nožnice na plech SPN 6-22 CN
Nový produktPoložka #r13250385
Vysokokapacitné akumulátorové nožnice na strihanie plechov a profilov vyššou rýchlosťou a s minimálnymi deformáciami (platforma akumulátora Nuron)
- Typ materiálu: Plochý plech, Vlnitý plech, Trapézový plech, C.L.U. profil
- Menovité napätie: 21.6 V
- Hmotnosť tela prístroja: 2 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Úplná všestrannosť – vysoká kapacita, vymeniteľné hlavice (dodávajú sa samostatne) a nastaviteľná rýchlosť umožňujú strihať rovné, vlnité, trapézové aj profilované plechy rovnakými nožnicami
- Bezpečnejšia práca s kovmi – akumulátorové nožnice ponúkajú profesionálom pracujúcim s plechom riešenie, ktoré funguje bez iskrenia, s nízkymi vibráciami a umožňuje strihať plechy presným a rýchlym spôsobom
- Rýchlejšie vystrihávanie ľubovoľných tvarov do plechu – hlavica s možnosťou otáčania o 360° na prakticky okamžitú zmenu smeru strihania, lepší prístup pri strihaní a prestrihávanína ťažko dostupných miestach
- Obratná manipulácia – vďaka možnosti výmeny hlavice bez nástrojov, úzkej a ergonomickej rukoväti, vyváženému telu a spínaču s aretáciou môžete pri celodennej práci s plechmi dosahovať vyššiu presnosť a vo väčšom pohodlí
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie na prácu s kovom bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným rezacím hlavám a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Strihanie ľubovoľných tvarov z plechu z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou až 1,5 mm
- Strihanie ľubovoľných tvarov z plechu z mäkkej a galvanizovanej ocele s hrúbkou až 2,0 mm
- Strihanie vlnitého a trapézového plechu s hĺbkou až 162 mm (odporúčame použiť strihaciu hlavicu s dlhým krkom SPN RL, ktorá sa dodáva samostatne)
- Strihanie profilov tvaru C, L, U s hĺbkou až 162 mm (odporúčame použiť hlavicu na prestrihávanie profilov SPN RL, ktorá sa dodáva samostatne)
- Strihanie ľubovoľných tvarov do plechu z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou až 16 Ga