Akumulátorový nitovací stroj RT 6-22
Nový produktPoložka #r13275486
Akumulátorový nitovací stroj na rýchle a málo namáhavé inštalácie opláštenia a práce s kovmi s využitím oceľových alebo hliníkových nitov (platforma akumulátora Nuron)
- Materiál nitu: Na hliník, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Rozmery prednej časti: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Dĺžka kmitu: 25 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Úplná všestrannosť – dĺžka zdvihu 25 mm a 4 rôzne rozmery prednej časti umožňujú upevňovať najbežnejšie nity z ocele, hliníka a nehrdzavejúcej ocele rovnakým akumulátorovým nitovacím strojom
- Ešte lepšia ergonómia – tvarovaná rukoväť a dokonalé vyváženie stroja pomáhajú predchádzať únave rúk po celodennej práci
- Umožňuje nitovať v akejkoľvek polohe – teraz je súčasťou aj predná časť s prídržným systémom, ktorý bráni pádu nitov pri práci smerom nadol, rovnako ako voliteľná dlhá predná časť na prácu v stiesnených priestoroch
- Dlhšia trvácnosť a praktickosť – prepracované čeľuste dokážu lepšie odolávať intenzívnejšiemu použitiu, integrovaný držiak hlavne prispieva k ešte vyššiemu pohodliu
- Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Inštalácia odvetrávaných fasád – nitovanie profilov nosnej konštrukcie pre panely k úchytom
- Upevňovanie strešných krytín a opláštenia
- Práca s oceľou a inými kovmi, napríklad žľaby, zábradlia, ploty či komínové prvky
- Upevňovanie deliacich nosníkov vo výťahových šachtách, ID štítkov, okenných rámov a elektrických skríň
- Upevňovanie vzduchotechnických inštalácií pomocou nitov