Akumulátorové nožnice na plech SPN 6-22 RL
Nový produktPoložka #r14185114
Vysokovýkonné akumulátorové nožnice s dlhým hrdlom na strihanie vlnitých a trapézových plechov vyššou rýchlosťou a pri minimálnych deformáciách (platforma akumulátora Nuron)
- Typ materiálu: C.L.U. profil, Vlnitý plech, Plochý plech, Trapézový plech
- Menovité napätie: 21.6 V
- Hmotnosť tela prístroja: 2.2 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Úplná všestrannosť – vysoká kapacita, vymeniteľné hlavice (dodávajú sa samostatne) a nastaviteľná rýchlosť umožňujú strihať rovné, vlnité, trapézové aj profilované plechy rovnakými nožnicami
- Bezpečnejšia práca s kovmi – akumulátorové nožnice ponúkajú profesionálom pracujúcim s plechom riešenie, ktoré funguje bez iskrenia a s nízkymi vibráciami a ktoré umožňuje strihať zvlnené aj trapézové plechy presnejším a rýchlejším spôsobom
- Rýchlejšie vystrihávanie ľubovoľných tvarov do plechu – hlavica s možnosťou otáčania o 360° na prakticky okamžitú zmenu smeru strihania, lepší prístup pri strihaní a prestrihávanína ťažko dostupných miestach
- Obratná manipulácia – vďaka možnosti výmeny hlavice bez nástrojov, úzkej a ergonomickej rukoväti, vyváženému telu a spínaču s aretáciou môžete pri celodennej práci s plechmi dosahovať vyššiu presnosť a vo väčšom pohodlí
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie na prácu s kovom bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným rezacím hlavám a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Prestrihovanie vlnitých a trapézových plechov až do hĺbky 162 mm (strihacia hlava SPN RL s dlhým hrdlom je účasťou dodávky)
- Strihanie ľubovoľných tvarov z plechu z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou až 1,5 mm
- Strihanie ľubovoľných tvarov z plechu z mäkkej a galvanizovanej ocele s hrúbkou až 2,0 mm
- Prestrihovanie vlnitých a trapézových plechov až do hĺbky 6-5/16” (strihacia hlava SPN RL s dlhým hrdlom je účasťou dodávky)
- Strihanie ľubovoľných tvarov do plechu z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou až 16 Ga
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu SPN 6-22 (02), Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 4.5 MB ]