Akumulátorový vibrátor betónu NCV 4-22
Nový produktPoložka #r17605928
Ručný akumulátorový tyčový vibrátor betónu s bezuhlíkovým motorom na zhutňovanie malých vrstiev betónu (batériová platforma Nuron)
- Frekvencia vibrovania: 15 000 VPM
- Priemer hlavy: 28 mm
- Dĺžka hadice: 1 m
Zdieľať
Vlastnosti
- Vysoko výkonné zhutňovanie – 15 000 vibrácií za minútu vďaka výkonnému bezuhlíkovému motoru
- Kompaktný a obratný – s hmotnosťou menej ako 3,5 kg vrátane 1,2-metrovej hadice poskytuje tento tyčový vibrátor optimálnu manipuláciu a ľahší prístup do stiesnených priestorov
- Bezpečnejšie pracoviská – vďaka tichej prevádzke, nízkym vibráciám a žiadnym napájacím káblom sú akumulátorové vibrátory betónu NCV-22 skvelým spôsobom, ako znížiť nebezpečenstvo na pracoviskách
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
- Kompaktný a obratný - s hmotnosťou menej ako 8 lbs vrátane 4 ft hadice poskytuje tento tyčový vibrátor optimálnu manipuláciu a ľahší prístup do stiesnených priestorov
Použitie
- Zhutňovanie betónu v malých vrstvách na odstránenie zachytených vzduchových bublín, prebytočnej vody a zvýšenie hustoty betónového povrchu
- Zhutňovanie tenkých betónových dosiek a malých pätiek
- Vyrovnávanie a odstraňovanie vzduchových bublín v obrubníkoch a stenách kvetináčov
- Kvádrové/úzke steny