NRC 6-22 Akumulátorový rezač výstuže
Nový produktPoložka #r19809700
Akumulátorový rezač na výstuže na rezanie závitových tyčí a výstuží (25mm) za studena takmer bez iskier (akumulátorová platforma Nuron)
- Rezná kapacita výstuže (mm): 25 mm
- Priemer kotúča: 110 mm
- Hmotnosť: 3.3 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Rezanie takmer bez iskier – kotúče s cermetovým kompozitným hrotom režú s menším množstvom iskier, úlomkov, priľnavosti a zahrievania, čím pomáhajú znižovať riziko požiaru.
- Zvýšte produktivitu – s našimi optimalizovanými kotúčami XCut na výstuže, ktoré boli vyvinuté mimoriadne tenké, aby sa znížili nároky na odber energie z akumulátora, a s dodatočnými zubami na rýchlejšie rezanie môžete rezať dlhšie a rýchlejšie.
- Presné rezy – rovné rezy až do 3,5 mm nad povrchom, bez ostrín, čo vám pomôže vyhnúť sa ďalším dokončovacím prácam a urýchliť pracovné postupy
- Zvýšená bezpečnosť - úplne uzavretý ochranný kryt kotúča a nastaviteľná bočná rukoväť v troch polohách vám pomôžu pracovať pri rezaní bezpečnejšie a istejšie
- Akumulátorová platforma Nuron – akumulátorové rezanie výstuže bez kompromisov s až 122 rezmi na jedno nabitie (akumulátor B170 na 20 mm výstuže) a rad služieb, ktoré umožňujú vyššiu produktivitu pri každodennej práci
Použitie
- Orezávanie dodatočne osadenej výstuže
- Sériové rezanie závitových tyčí