Akumulátorová teplovzdušná pištoľ NHG 6-22
Nový produktPoložka #r19809701
Výkonná akumulátorová teplovzdušná pištoľ s rýchlym ohrevom a vysokým prúdom vzduchu pre káblové koncovky, ohýbanie rúrok a tepelné zmršťovanie (batériová platforma Nuron)
- Teplota - max: 500 °C
- Teplota - min: 300 °C
- Hmotnosť: 0.63 kg
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali NGH
Vlastnosti
- Vynikajúci tepelný výkon – špecializovaná tepelná špirála umožní dosiahnuť 300 °C za 3 sekundy a 500 °C za 14 sekúnd, takže môžete pracovať rýchlejšie a zvýšiť produktivitu
- Výkonný prúd vzduchu – mimoriadne výkonný ventilátor a pokročilá regulácia ohrevu vytvárajú intenzívnejší stály prúd vzduchu (až 300 l/min pri 500 °C) na zvládnutie väčších aplikácií, ktoré boli predtým možné len s otvoreným ohňom
- Ovládanie bez použitia rúk – dvojstupňový spínač s konštantným zapnutím a plochý dizajn zadnej časti umožňuje pracovať bez použitia rúk, čím sa znižuje namáhanie zápästia a zvyšuje flexibilita
- Kompaktný a všestranný – ľahký dizajn a 3 zahrnuté trysky pomáhajú pohodlne pracovať v rôznych aplikáciách
- Vynikajúci tepelný výkon – špecializovaná tepelná špirála umožní dosiahnuť 570 °F za 3 sekundy a 932 °F za 14 sekúnd, takže môžete pracovať rýchlejšie a zvýšiť produktivitu
Použitie
- Vyhrievacie a zmršťovacie rúrky pre káblové koncovky
- Ohýbanie elektroinštalačných PVC vedení a plexiskla
- Oprava potrubia PEX a odstránenie vinylu
- Odstránenie farby na prípravu kovu na zváranie
- Zahrievanie pneumatických hadíc a iných termoplastov na roztiahnutie a spojenie