Konzola MFT-FOX VT M
Nový produktPoložka #r3202528
Zvislá sklolaminátová konzola - Stredná
- Zloženie materiálu: Polyamid, EN AW-6063 T66
- Šírka: 62 mm
- Výška: 80 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Riešenie bez tepelných prestupov
- Plastový a hliníkový kompozitný materiál vystužený skleneným vláknom pre nízku tepelnú vodivosť a vysoké zaťaženie
- Kompletné systémové riešenie – spoločnosť Hilti vám poskytne optimalizované stroje, spotrebný materiál a služby pre každý krok montáže odvetrávanej fasády
- Fixná svorka uľahčuje montáž vďaka možnosti nastavenia 40 mm
- Jednoduchá inštalácia
Použitie
- Vhodné pre nízko energetické budovy, pasívne domy a normu Minergie
- Vhodné pre nízkoenergetické budovy

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.