UPOZORNENIEPrevádzková doba počas vianočných a novoročných sviatkov.Zobraziť
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Kompaktná a ľahká batéria 22 V s vylepšenou životnosťou
  • Technológia Hilti Cordless Power Care (CPC) inteligentne monitoruje každý článok batérie z hľadiska konzistentného, dlhodobého výkonu a spoľahlivého zobrazenia stavu nabitia
  • Plne utesnená elektronická časť na zvýšenú ochranu proti prachu, vlhkosti a vode
  • Pogumované opláštenie vystužené sklolaminátom – až 4-násobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
  • Opláštenie navrhnuté pre chladenie akumulátora na ideálnu teplotu za účelom rýchlejšieho nabíjania a zníženia preťaženia počas použitia
Použitie
  • Kompatibilný s celou škálou aku prístrojov Hilti 22 V
  • Kompatibilný s celou škálou aku prístrojov Hilti 18 a 22 V
  • Kompatibilná so všetkými nabíjačkami Hilti C4/36 pre Li-ion batérie
  • Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 60° C do -20° C
  • Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 140° F do -4° F

Technické dáta

Dokumenty a videá