Diamantový jadrový vŕtací stroj DD 160
Nový produktPoložka #r5063
Kompaktný, ale výkonný diamantový vŕtací stroj na jadrové vŕtanie do betónu so stojanom pre otvory s priemerom 25 až 202 mm (31/32 – 7-15/16”)
- Rozsah priemeru: 25 - 202 mm
- Menovité vstupné napätie: 230 V
- Vŕtací stojan: Rozmery opornej dosky a hmotnosť systému sú založené na použití stojanu SFL
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Mimoriadne pohodlné použitie vďaka intuitívne navrhnutým funkciám a ovládaniu
- Robustná trojrýchlostná prevodovka pre vynikajúci výkon pri jadrovom vŕtaní do betónu v celom rozsahu priemerov
- LED indikátor regulácie výkonu – zobrazuje aj neskúseným užívateľom, ako dosiahnuť optimálnu rýchlosť vŕtania a zvyšuje životnosť koruniek
- Voľba kvalitného vŕtacieho stojanu s mnohými užitočnými funkciami alebo jednoduchého, veľmi kompaktného stojanu so základnými funkciami
- Rýchloupínanie Hilti BI+ umožňuje výmenu korunky v priebehu niekoľkých sekúnd - nie sú potrebné žiadne nástroje (bezkľúčový systém)
Použitie
- Ručné vŕtanie zasucha v betóne potrubných prestupov pre inštalatérske a vzduchotechnické inštalácie
- Perforačné vŕtanie otvorov pre káblové lávky a ventilačné vedenia
- Vŕtanie slepých otvorov pre veľkorozmerové kotvy, výstuž a montáž zábradlí a bariér


Služby

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.