Nuron

Stavebné osvetlenie SL 6-22 LED

Cordless Area Light SL 6-22 box #2242904

Akumulátorové LED stavebné osvetlenie s výdržou akumulátora na celý deň, otočnou hlavicou a rôznymi možnosťami upevnenia určené do miest, kde pracuje viacero osôb (platforma akumulátora Nuron)

  • Viditeľnosť: 3000 lm
  • Lux: 2100 lx @ 1 m

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kartóne
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
258,27 EUR

Technické údaje

Viditeľnosť
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Jedno dobíjanie za deň – získajte celý deň 100 % jasného svetla vďaka výkonným akumulátorom Nuron s vysokou kapacitou (s akumulátorom B22-170)
  • Lepšia viditeľnosť – štyri špeciálne diódy LED zaisťujú rovnomerné osvetlenie oblasti dostatočne veľkej pre dvoch pracovníkov svetlom prirodzenej farby s tromi úrovňami jasu (osvetlenie až 3 000 lúmenov/2 100 luxov vo vzdialenosti 1 m)
  • Funguje prakticky kdekoľvek – hlavicu s možnosťou otáčania o 360° možno postaviť, zavesiť, zakvačiť alebo upevniť na štandardný statív, pričom zostáva na dotyk chladná
  • Varovanie pri nízkom nabití akumulátora – stavebné osvetlenie zachováva konštantný jas, ale upozorňuje vás na nízke nabitie akumulátora, aby ste mali dosť času použiť nabíjačku
  • Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové stavebné svetlá LED bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.

Použitia

  • Osvetlenie tmavých/nedostatočne osvetlených miestností a pracovných priestorov – možno zavesiť alebo upevniť k rôznym objektom, napríklad na potrubie alebo lešenie
  • Zavesené osvetlenie s uchytením k potrubiu, krokvám, stĺpikom a pod. pomocou nožičiek s hákmi – svetlo svietiace zhora nadol minimalizuje tiene
  • Stojanové osvetlenie pri osadení na trojnožku pomocou 5/8" závitového pripojovacieho bodu
  • Hodí sa na použitie v stiesnenom priestore (puzdro sa nezahrieva, LED diódy nevyžarujú extrémne teplo)

Služby

Fleet Management

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.