OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Pásová píla na hĺbkové rezanie s pokročilými bezpečnostnými funkciami – väčšia hĺbka rezu vám poskytuje prenosné riešenie na ešte viac úloh pri pílení kovov/plastov, zatiaľ čo konštrukcia s dvoma spúšťami vyžaduje obojručné ovládanie, aby sa lepšie predchádzalo nehodám.
  • Režte v akýchkoľvek podmienkach – prakticky bez iskier, nečistôt a hluku, prenosné pásové píly vám poskytujú bezpečnejší spôsob rezania v obývaných budovách alebo v inom citlivom prostredí
  • Vysoký výkon, nenáročná údržba - bezuhlíkový motor poskytuje dlhotrvajúci výkon, zatiaľ čo bezkľúčová nastaviteľná rezacia pätka vám umožní mať kontrolu pri rezaní väčších predmetov
  • Päť rýchlostí pre efektivitu a pohodlie – rezanie kovových potrubí, podpier, závitových tyčí alebo vedení pomocou širokej škály ľahko vymeniteľných, vysokokvalitných pílových listov do pásovej píly Hilti
  • Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným kotúčom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
  • Rezanie kovových podpier, potrubí a závitových tyčí (max. hĺbka rezu 127 mm)
  • Rezanie modulárnych nosníkov MI, BT a Mekano®
  • Rezanie plastových potrubí
  • Rezanie kovových podpier, potrubí a závitových tyčí (max. hĺbka rezu 5")
  • Rezanie 4,5-palcových kovových potrubí

Technické dáta

Dokumenty a videá