Stavebný vysávač na mokré/suché použitie VC 40L-X
Nový produktPoložka #r11001065
Univerzálny vysávač s automatickým čistením filtra na suché a mokré použitie – trieda L
- Objem vody: 22.8 l
- Kapacita nádoby: 30 l
- Objem prachu: 34 kg
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Robustný univerzálny vysávač určený na stavebné práce – integrovaná tlačná rukoväť na zaistenie mobility na dlhšie vzdialenosti a mimoriadne odolné súčasti, ktoré odolávajú najnáročnejším podmienkam na pracovisku
- Extrémne odolné pneumatiky Solight-ecco® – odolnosť voči vode, teplu a prepichnutiu pri používaní na stavenisku
- Automatický adaptívny čistič filtrov Hilti AirBoost – podľa potreby čistí vzduchový filter, vyznačuje sa trvalo vysokým výkonom odsávania prachu
- Ukazovateľ výkonu – okamžitý prehľad o stave filtra vysávača a sile odsávania
- K dispozícii je voliteľná možnosť automatického spúšťania – umožňuje spúšťanie a vypínanie diaľkovým ovládaním Bluetooth®
Použitie
- Odsávanie prachu pri použití nástrojov na brúsenie, rezanie, drážkovanie, vŕtanie a jadrové vŕtanie za sucha
- Čistenie za mokra a za sucha
- Odsávanie kalu počas jadrového vŕtania za mokra
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.